마커 펜, 어댑터, 잉크 탱크 및 저장기 포함, 0.25 mm 펜촉
플로터 및 인그레이버
피닉스컨택트의 플로터는 고품질 마킹 제품을 마킹하여 내구성이 뛰어난 마킹을 만듭니다. 표준 플로터 헤드를 인그레이빙 장치로 간단히 교체하여 플로터를 인그레이빙 시스템로 변환할 수 있습니다. 이 시스템으로 생성된 마킹은 극한 조건에서도 내구성이 뛰어납니다.
잉크 카트리지, 특수 검정색 잉크, 각 1 ml 용량의 카트리지 5개, 고급 용도용
플로터 시스템의 펜 스테이션용 마킹 예비 플레이트 50개
일회용 마커 펜, 리필용 아님, 수동 마킹용, P-PEN ADAPTER와 함께 플로터 마킹용으로 사용할 수도 있음, 선 두께 0.1 mm
알루미늄 어댑터, 플로터 마킹 중 P-PEN 수정
마커 펜, 어댑터, 잉크 탱크 및 저장기 포함, 0.35 mm 펜촉
미끄럼 방지 패드, 인그레이빙 기계 CMS GRAV 32에 인그레이빙 플레이트 고정용, 치수: 305 x 400 x 3 mm
완전 경질 금속 끌, 1개의 절단 에지, 절단 폭: 0.1 mm
포인트 각도가 15°인 인그레이빙 도구, 포인트 직경: 1.0 mm
클리닝 용액, 30 ml, CMS-PEN... 및 CMS-DISPOSABLE-PEN...용
이점
- PROJECT complete 마킹 소프트웨어를 통한 손쉬운 플로터 작동
- USB 및 센트로닉스 인터페이스를 사용한 빠른 스타트업
- 사용자 편의조작 : 단 4가지 키로 명확한 검증 가능
인그레이빙 장치가 있는 플로터
인그레이빙 장치가 있는 플로터는 작업장에서 사용하기에 이상적인 마킹 시스템입니다.
또한 이 장치는 금속 및 특수한 이중층 플라스틱의 인그레이빙에도 사용이 가능합니다. 다양한 라인 두께를 만들기 위한 0.2 - 1.0 mm 직경의 인그레이빙 끌이 제공됩니다.
인그레이빙 라벨을 사용하여 접지되는 케이블 등을 마킹할 수 있습니다.
유해 환경에 대비한 내구성을 가진 마킹을 만듭니다.