교체 콜릿 척, 샤프트 직경 3 mm의 처리 도구용
플로터 및 인그레이버
피닉스컨택트의 플로터는 고품질 마킹 제품을 마킹하여 내구성이 뛰어난 마킹을 만듭니다. 표준 플로터 헤드를 인그레이빙 장치로 간단히 교체하여 플로터를 인그레이빙 시스템로 변환할 수 있습니다. 이 시스템으로 생성된 마킹은 극한 조건에서도 내구성이 뛰어납니다.
CMS-GRAV-SZ 3/32
- 교체 부품
CMS-GRAV-SZ 3/32
- 교체 부품
5067446
CMS-P1-M/GPE
- 매거진 인서트
CMS-P1-M/GPE
- 매거진 인서트
5144754
CMS-P1 플로터용 플라스틱 매거진. 1개의 GPE 라벨 시트 수용을 위해 사용
CMS-P1-M/BN-ZB
- 매거진 인서트
CMS-P1-M/BN-ZB
- 매거진 인서트
5144725
CMS-P1 플로터용 플라스틱 매거진. 30개의 마커 핀 ZB 스트립 수용
P1 UC-MAG 3
- 매거진
P1 UC-MAG 3
- 매거진
5146095
매거진, CMS-P1-PLOTTER용, UC-WMC 7,5... 수용
CMS-GTG 0,75
- 전체 경질 금속 소재 끌
CMS-GTG 0,75
- 전체 경질 금속 소재 끌
5066557
완전 경질 금속 끌, 1개의 절단 에지, 절단 폭: 0.75 mm
CMS-GTG 0,5
- 전체 경질 금속 소재 끌
CMS-GTG 0,5
- 전체 경질 금속 소재 끌
5066544
완전 경질 금속 끌, 1개의 절단 에지, 절단 폭: 0.5 mm
CMS-GRAV 32-PAD 305X400X3
- 액세서리
CMS-GRAV 32-PAD 305X400X3
- 액세서리
5144974
미끄럼 방지 패드, 인그레이빙 기계 CMS GRAV 32에 인그레이빙 플레이트 고정용, 치수: 305 x 400 x 3 mm
CLEANING STICK
- 클리닝 펜
CLEANING STICK
- 클리닝 펜
5146697
모든 피닉스컨택트 열 전사 인쇄기의 빠르고 효율적인 인쇄 헤드 청소를 위한 클리닝 스틱.
CMS-P1-M/ZBM
- 매거진 인서트
CMS-P1-M/ZBM
- 매거진 인서트
5144660
CMS-P1 플로터용 플라스틱 랙. 2개의 Zack 마커 시트 수용
CMS-GTG 3,0
- 전체 경질 금속 소재 끌
CMS-GTG 3,0
- 전체 경질 금속 소재 끌
5066560
완전 경질 금속 끌, 1개의 절단 에지, 절단 폭: 3.0 mm
이점
- PROJECT complete 마킹 소프트웨어를 통한 손쉬운 플로터 작동
- USB 및 센트로닉스 인터페이스를 사용한 빠른 스타트업
- 사용자 편의조작 : 단 4가지 키로 명확한 검증 가능
인그레이빙 장치가 있는 플로터
인그레이빙 장치가 있는 플로터는 작업장에서 사용하기에 이상적인 마킹 시스템입니다.
또한 이 장치는 금속 및 특수한 이중층 플라스틱의 인그레이빙에도 사용이 가능합니다. 다양한 라인 두께를 만들기 위한 0.2 - 1.0 mm 직경의 인그레이빙 끌이 제공됩니다.
인그레이빙 라벨을 사용하여 접지되는 케이블 등을 마킹할 수 있습니다.
유해 환경에 대비한 내구성을 가진 마킹을 만듭니다.