P1 ENGRAVING UNIT - 인그레이빙 장치
5145546

인그레이빙 장치, 중량: 7.6 kg, 길이: 0.35 m, 폭: 250 mm

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







이점

또한 사전 조립된 포괄적인 인그레이빙 소재가 제공됩니다.
다양한 라인 두께를 만들기 위해 0.2 mm ... 1.0 mm 직경의 인그레이빙 끌을 사용할 수 있습니다.
P1 ENGRAVING UNIT은 높은 수준의 기계적 및 화학적 스트레스를 받는 장치 및 컴포넌트의 마킹을 위한 이상적인 마킹 솔루션입니다.
이러한 소재는 CMS‑P1‑M/GPE ENGRAVING 플로터 매거진과 함께 사용할 때 해당 위치를 유지하며 미끄러지지 않습니다.
인그레이빙 장치용 플로터 헤더로 교체하여 CMS‑P1‑PLOTTER를 인그레이빙 장치로 쉽고 빠르게 변환할 수 있습니다.