플로터 및 인그레이버
CMS-GTG 0,1 - 전체 경질 금속 소재 끌
CMS-GTG 0,1
-
전체 경질 금속 소재 끌
5066531
완전 경질 금속 끌, 1개의 절단 에지, 절단 폭: 0.1 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
둥근끌
치수
폭
3 mm
길이
30 mm
소재 사양
색상
은색
소재
스틸
상용 데이터
항목 번호
5066531
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BG1243
GTIN
4017918097417
개당 중량(패키지 포함)
4.75 g
개당 중량(패키지 제외)
4.75 g
관세 번호
82077010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
19140616
ECLASS-15.0
19140616
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말