CMS-P1-M/LBHZ - 매거진 인서트
5144738

CMS-P1 플로터용 플라스틱 매거진. 20개의 스트립 LBHZ 전선 마커 수용

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

마킹 소재를 위한 다양한 매거진이 제공됩니다.
부분 라벨링 옵션
크기와 관련해, 매거진은 플로터 용량을 최대한 활용합니다.
모든 표준 마킹 소재 라벨링을 위한 견고한 플라스틱 매거진
CMS-P1-PLOTTER와 함께 사용할 경우 이전 모델보다 라벨링 작업당 최대 35 % 더 많은 소재를 처리할 수 있습니다.
이미 사용된 마킹 시트를 사용할 수도 있습니다.