FL SWITCH 1004N-FX
-
Industrial Ethernet Switch
1084159
이더넷 스위치, 4개의 TP RJ45 포트, 1개의 FO 포트, SC-D 포맷의 100 Mbps 전이중, 10 또는 100 Mbps(RJ45) 데이터 전송 속도 자동 탐지, 자동 크로스 기능
제품의 세부 정보
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 117 mm |
| 깊이 | 84 mm |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 색상 (하우징) | 회색 (RAL 7042) |
| 색상 (커버) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 하우징 소재 | 강화된 폴리 탄산 에스테르 섬유 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 이더넷(RJ45) | |
| 인터페이스 수 | 4 |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s |
| 전송 물리 | RJ45 트위스티드 페어의 이더넷 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태 |
| 채널 수 | 4 (RJ45 포트) |
| 입력 버퍼 | 768 Kbits |
| 출력 버퍼 | 768 Kbits |
| 이더넷 FO | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | SC |
| 전송 속도 | 100 Mbps (전이중) |
| 전송 용량, 최소 | -20 dBm |
| 전송 용량, 최대 | -14 dBm |
| 최소 리시버 감도 | -31 dBm |
| 최대 리시버 감도 | 0 dBm |
| 전송 물리 | 멀티 모드 유리 섬유 |
| 전송 길이 | 8 km (F-G 62.5/125 0.7 dB/km F1000의 유리 섬유) |
| 4.29 km (F-G 50/125 0.7 dB/km F1200의 유리 섬유) | |
| 파장 | 1300 nm |
| 채널 수 | 1 (SC 멀티 모드) |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 제품군 | Unmanaged Switch 1000 |
| 설계 | Stand-alone |
| MTTF | 115.1 연도 (MIL-HDBK-217F 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 100%) |
| 427.5 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) | |
| 279.5 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간)) | |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 스위치 기능 | |
| MAC 주소 테이블 | 2k |
| PROFINET 준수 클래스 | Conformance Class A |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: US, 포트당 링크 및 활동 |
| 기본 기능 | 언매니지드 스위치 |
| Auto negotiation | |
| Store and Forward 스위칭 모드 | |
| 추가 기능 | 100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) |
| QoS(서비스 품질) 우선 순위 지정 (IEEE 802.1p) | |
| 에너지 효율적인 Ethernet (IEEE 802.3az) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.196 W (24 V DC) |
| 전송 매체 | 구리 |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 24 V DC |
| 공급 전압 (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| 공급 전압 범위 | 9 V DC ... 32 V DC |
| 18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
| 전원 공급 연결 | COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 2.5 mm² |
| 잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
| 최대 전류 소모량 | 244 mA (@ 9 V DC) |
| 일반 전류 소모량 | 59 mA (24 V DC) |
| 접지 연결 | DIN 레일을 통해 |
| 전원 공급 | |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 플러그형 | 예 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² | |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP30 |
| 주변 온도(작동) | -10 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | 2000 m (최대) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 충격(작동) | 30g (EN 60068-2-27) |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 150 Hz |
| 기압(작동) | 79 kPa ... 108 kPa 해수면 기준 최대 2000 m (경감 없음) |
| 기압(보관/운송) | 79 kPa ... 108 kPa 해수면 기준 최대 2000 m (경감 없음) |
| 준수/인증 | |
| UL, 미국 / 캐나다 | UL 61010-1, UL 61010-2-201, UL 62368-1 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
| FCC | Title 47 Part 15 Subpart B:2018 클래스 A |
| FCC 인증 | T190905D11-C |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2019 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN_61000-6-4:2019 |
| 상태 표시 | LED: US, 포트당 링크 및 활동 |
| 항목 번호 | 1084159 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN116 |
| GTIN | 4055626821559 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 207 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 136 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | MY |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 4.606 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - PCB 커넥터 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - PCB 커넥터 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - 서지 보호 장치 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - 마운팅 플레이트 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - 마운팅 플레이트 1085488
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 방진 2832991
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 패치 케이블 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 패치 케이블 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 패치 케이블 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO 패치 케이블 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO 패치 케이블 1115423
이점
RJ45 포트는 10/100 Mbps의 전송 속도를 지원합니다.
QoS(서비스 품질) 우선 순위 메시지
LED가 있는 로컬 진단 인디케이터(indicator)
PROFINET 네트워크에서의 안정적인 통신을 위한 PROFINET PTCP 필터
자동화 프로토콜을 위한 향상된 데이터 트래픽 우선 순위 지정
IEEE 802.3az에 따른 에너지 효율적인 Ethernet
실시간 데이터 교환, 알람 및 진단을 위한 PROFINET 준수 클래스 A
자동 협상 및 오토크로싱 탐지를 사용해 설치와 설정을 간소화합니다.