DT-LAN-CAT.6+
-
서지 보호 장치
2881007
Class EA(CAT6A)에 따른 서지 보호, 기가비트 Ethernet(최대 10 Gbps), 토큰 링, FDDI/CDDI, ISDN 및 DS1용. PoE++ / 4PPoE(Power over Ethernet) "모드 A" 및 "모드 B"에 적합. 개별 접지 케이블 및 NS 35 DIN 레일용 접지 연결 스냅-온 풋이 있는 RJ45 어태치먼트 플러그
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
조정된 보호 회로를 통해 최대 10 Gbps의 애플리케이션에서 사용 가능
PoE++ / 4PPoE 지원으로 인한 높은 전력 전송
RJ45 잭을 통한 손쉬운 네트워크 통합
접지 연결 어댑터를 제거해 컨트롤 캐비닛에 설치 가능
카테고리 6 고속 데이터 네트워크에 적합