FL SWITCH 1008NT - Industrial Ethernet Switch
1085165

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

폭이 좁은 Ethernet 스위치, 넓은 온도 범위, 8개의 RJ45 포트, 모든 포트에서 10/100 Mbps, 데이터 전송 속도 자동 탐지, 오토 크로스 기능 및 QoS

제품의 세부 정보









이점

자동 협상 및 오토크로싱 탐지를 사용해 설치와 설정을 간소화합니다.
LED가 있는 로컬 진단 인디케이터(indicator)
RJ45 포트는 10/100 Mbps의 전송 속도를 지원합니다.
QoS(서비스 품질) 우선 순위 메시지
실시간 데이터 교환을 위한 PROFINET 준수 클래스 A
IEEE 802.3az에 따른 에너지 효율적인 Ethernet
PROFINET 네트워크에서의 안정적인 통신을 위한 PROFINET PTCP 필터
자동화 프로토콜을 위한 향상된 데이터 트래픽 우선 순위 지정