산업용 통신 기술

언매니지드 스위치 피닉스컨택트의 견고하고 안정적인 언매니지드 스위치에 대해 알아보십시오. 피닉스컨택트의 DIN 레일용 FL 스위치 1000 및 1100 시리즈는 자동화 애플리케이션을 위한 다양한 연결 옵션과 손쉬운 작동을 특징으로 합니다. 19인치 디자인의 FL SWITCH 1800 및 1900 시리즈는 최대 24개의 네트워크 장치를 연결할 수 있습니다. 이 제품은 데이터 센터와 제어실에서 사용하기에 이상적입니다.

3개의 1000 및 1100 시리즈 언매니지드 스위치
상태 LED가 있는 언매니지드 스위치

상태 LED가 있는 언매니지드 스위치

포장 풀기, 연결하기, 그리고 사용하기

피닉스컨택트 언매니지드 스위치는 완전한 플러그 앤 플레이 방식 스위치이며 구성이 필요하지 않습니다. 따라서 사용자가 손쉽게 조작하고 설치할 수 있습니다. 스위치의 상태 LED는 연결 상태와 포트 작동 상태에 대한 기본 정보를 한눈에 보여줍니다. 이를 통해 결함이 있는 케이블 등으로 인해 중단된 연결을 신속하게 진단할 수 있습니다.

1000 및 1100 시리즈 언매니지드 스위치


FL SWITCH 1000 및 1100 시리즈 언매니지드 스위치는 광범위한 자동화 애플리케이션에 적합합니다. 각 제품은 서로 다른 전송 속도와 설치 옵션으로 제공됩니다.

다양한 연결 및 설치 옵션

FL SWITCH 1000을 사용한 높은 수준의 연결 다양성
빌딩 설치를 위한 REG 스위치
1000 및 1100 시리즈 언매니지드 스위치를 위한 마운팅 옵션
언매니지드 PoE 스위치
FL SWITCH 1000을 사용한 높은 수준의 연결 다양성

FL SWITCH 1000 및 1100 시리즈 언매니지드 스위치는 구리 케이블과 유리 섬유 연결을 통해 Ethernet 통신을 가능하게 합니다. 다양한 버전 중에서 애플리케이션에 가장 적합한 솔루션을 선택하십시오. 최대 16개의 RJ45 포트와 다양한 유리 섬유 인터페이스(SC, ST/BFOC, SFP)를 갖춘 옵션이 제공됩니다. 또한 SFP 포트가 있는 장치는 광범위한 SFP 모듈 포트폴리오를 바탕으로 매우 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 이를 통해 최대 80 km의 케이블 길이의 멀티 모드 및 싱글 모드 연결을 구현할 수 있습니다.

빌딩 설치를 위한 REG 스위치

1100 시리즈는 DIN 43880에 따른 DIN 레일 마운팅 형식의 빌딩 자동화용 버전을 제공합니다. 이 버전은 건물 배전반의 공간 절약형 설치에 이상적입니다. 표준 버전에는 8개의 기가비트 Ethernet 포트(FL SWITCH 1108 REG)가 있습니다. 표준 포트 4개와 PoE 포트 4개가 있는 버전도 있습니다(FL SWITCH 1104-4POE REG). 이 버전은 여러 장치에 전원을 동시에 공급할 수 있습니다.

1000 및 1100 시리즈 언매니지드 스위치를 위한 마운팅 옵션

특별한 마운팅 액세서리를 사용하면 FL SWITCH 1000 및 1100 시리즈 장치를 DIN 레일에 평평하게 장착할 수 있습니다. 따라서 공간이 중요시되는 작거나 평평한 컨트롤 캐비닛에서도 스위치를 사용할 수 있습니다. 연결의 아웃렛 방향을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

이를 통해 스위치를 매우 유연하게 사용할 수 있을 뿐만 아니라 재품 버전 수가 줄어들어 재고 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.

언매니지드 PoE 스위치

1000 시리즈의 PoE(Power over Ethernet) 버전은 최대 8개의 엔드 장치에 전원을 공급할 수 있습니다. 또한 동시에 동일한 Ethernet 케이블을 통해 데이터를 전송할 수도 있습니다. 선택한 모델에는 거리 요구 사항에 따라 추가적인 유연성을 제공하는 SFP 포트도 포함되어 있습니다.

언매니지드 PoE 스위치에 대한 추가 정보
PROFINET 및 EtherNet/IP™ 로고

PROFINET 및 EtherNet/IP™ 기능을 지원하는 범용 언매니지드 스위치

데이터 트래픽의 우선 순위 지정

언매니지드 스위치 시리즈는 자동화 프로토콜을 위한 향상된 데이터 트래픽 우선 순위 지정 기능을 특징으로 합니다. 따라서 PROFINET 및 EtherNet/IP™ 자동화 네트워크의 실시간 속성이 지원됩니다. 이로 인해 네트워크는 더욱 안정화되고 시스템 가용성은 향상됩니다.

FL SWITCH 1000 및 1100 개요

FL SWITCH 1000
FL SWITCH 1100
FL SWITCH 1100 REG
FL SWITCH 1000

FL SWITCH 1100

FL SWITCH 1100 REG

전송 속도 10 / 100 Mbps 10 / 100 / 1000 Mbps 10 / 100 / 1000 Mbps
전원 공급 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE REG)
온도 범위 -10°C … +60°C -10°C … +60°C +5°C … +50°C
보호 등급 IP30 IP30 IP20
특수 기능 PROFINET에 대한 트래픽 우선 순위 지정 PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP 및 BACnet에 대한 트래픽 우선 순위 지정 DIN 43880에 따른 REG 포맷
인증 CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE
제품 목록으로 이동하기 제품 목록으로 이동하기 제품 목록으로 이동하기

1800 및 1900 시리즈 언매니지드 스위치


1800 및 1900 시리즈의 언매니지드 스위치에서는 높은 포트 밀도로 인해 최대 24개의 네트워크 장치를 연결할 수 있습니다. 19″ 설계가 적용된 이 장치는 데이터 처리 센터 및 제어실에서 사용하기에 가장 적합합니다.

컨트롤 캐비닛에 있는 1800 및 1900 시리즈의 언매니지드 스위치

19″ 캐비닛에 사용하기에 적합한 1800 및 1900 시리즈 언매니지드 스위치는 교류 전류로 작동합니다.

마운팅 위치에 맞게 조정된 전원 공급

1800 및 1900 시리즈 언매니지드 스위치는 제공된 전원 케이블을 통해 교류 전류로 작동합니다. 이러한 특징은 DIN 레일 스위치와 차별화되며, 19인치 슬롯이 있는 서버 캐비닛에 장착하는 데 이상적입니다. 추가의 24 V /48 V DC 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다.

FL SWITCH 1800 및 1900 개요

FL SWITCH 1800
FL SWITCH 1900
FL SWITCH 1800

FL SWITCH 1900

전송 속도 10 / 100 Mbps 10 / 100 / 1000 Mbps
전원 공급 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC
온도 범위 0°C … +60°C 0°C … +60°C
보호 등급 IP20 IP20
특수 기능 19" 설계, QoS 19" 설계, QoS
인증 CE, UL, KC CE, UL
제품 목록으로 이동하기 제품 목록으로 이동하기

질문과 대답(FAQ)


질문 및 답변 아이콘
질문 및 답변 아이콘
질문 및 답변 아이콘
질문 및 답변 아이콘

PoE 스위치는 매니지드 스위치일 수도 또는 언매니지드 스위치일 수도 있습니다. 매니지드 PoE 스위치는 네트워크 관리, 모니터링, 구성과 같은 고급 기능을 제공하는 반면, 언매니지드 PoE 스위치는 설치가 쉽고 구성이 필요하지 않습니다. 매니지드와 언매니지드 스위치 중에서 어느 것을 선택해야 하는지에 대한 대답은 구체적인 요구 사항과 네트워크의 복잡성에 따라 달라집니다.

언매니지드 PoE 스위치에 대한 추가 정보
질문 및 답변 아이콘

Ethernet 스위치는 Ethernet 기반 네트워크에서 다양한 네트워크 장치를 연결합니다. 일반적으로 Ethernet 스위치에는 언매니지드 스위치와 매니지드 스위치의 두 가지 유형이 있습니다. 언매니지드 스위치와 달리 매니지드 스위치는 구성이 가능하며 장치 구성 및 진단을 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 반면, 언매니지드 스위치는 구성할 수 없으며, 일반적으로 비용 효율성이 높고 네트워크 기술 전문 지식 없이도 사용할 수 있습니다.

질문 및 답변 아이콘

아니요, 언매니지드 스위치는 일반적으로 VLAN 기능을 지원하지 않습니다. VLAN은 네트워크를 분할하고 관리할 수 있는 기능이 필요한데, 이는 매니지드 스위치에서만 가능합니다. 매니지드 스위치는 VLAN을 생성하고 관리하는 데 필요한 구성 옵션을 제공합니다.

매니지드 스위치에 대한 추가 정보