산업용 통신 기술

언매니지드 PoE 스위치 1000 및 1100 시리즈 언매니지드 PoE(Power over Ethernet) 스위치를 사용하면 동일한 Ethernet 케이블을 통해 엔드 장치에 전원과 데이터를 공급할 수 있습니다. 확장된 온도 범위로 인해 혹독한 주변 조건에서도 일부 버전을 사용할 수 있습니다. 일부 모델에는 거리 요구 사항에 따라 추가적인 유연성을 제공하는 SFP 포트도 포함되어 있습니다.

1000 및 1100 시리즈 언매니지드 PoE 스위치
감시 카메라가 있는 PoE 애플리케이션

PoE 카메라와 같은 높은 데이터 처리량이 요구되는 애플리케이션에 이상적인 1000 시리즈의 언매니지드 스위치

PoE 스위치의 고성능 및 높은 데이터 처리량

1000 시리즈의 PoE 스위치는 IEEE 802.3 at(​PoE​+) 표준을 준수하기 때문에 48 V DC에서 최대 30 W를 전력 장치(PD)에 공급할 수 있습니다. 또한 최대 100 m의 전송 길이로 인해 매우 멀리 있는 전력 장치에도 전원을 공급할 수 있습니다.

​FL SWITCH​ -1000 PoE 포트폴리오에는 고해상도 카메라 사용으로 인해 높은 데이터 처리량이 요구되는 경우를 위해 기가비트 버전도 포함되어 있습니다. 또한 점보 프레임이 지원되기 때문에 높은 데이터 볼륨을 가진 네트워크에서 효율성이 더욱 향상됩니다.

언매니지드 PoE 스위치

안정적인 연결

서비스 품질(QoS) 우선 순위 메시지 기능이 있는 PoE 스위치는 높은 전송 품질과 함께 매우 안정적이고 신뢰할 수 있는 연결을 제공합니다. 이로 인해 오류 및 간섭이 없는 전송이 가능해집니다.

1000 시리즈 언매니지드 PoE 스위치 개요

FL SWITCH 1000 POE
FL SWITCH 1000 POE-GT
FL SWITCH 1100T POE
FL SWITCH 1000 POE

FL SWITCH 1000 POE-GT

FL SWITCH 1100T POE

전송 속도 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps
온도 범위 18 … 57 V DC 18 … 57 V DC | 52 … 57 V DC(선택된 모델의 경우)
보호 타입 -40°C ... +75°C -40°C … +75°C | -10°C … +60°C(일부 모델의 경우)
PoE(Power over Ethernet) 전원 할당량 IP30 IP30
특수 기능 - 예(선택된 모델의 경우)
승인 포트당 30 W | 스위치당 120 W 포트당 30 W | 스위치당 60 W/120 W(선택된 모델의 경우)
Zur Produktliste Zur Produktliste 산업용 Ethernet 스위치