REG 포맷의 빌딩 설치용 8포트 Ethernet 스위치, 최대 30 W의 출력 전원이 있는 802.3at에 따른 네 개의 PoE 포트 포함. 터치 보호 커버 위아래 양쪽에 네 개의 RJ45 포트 있음. 최대 30 W의 출력 전력을 제공하는 802.3 at 준수 PoE 포트 4개 있음
FL SWITCH 1104-4POE REG
-
Industrial Ethernet Switch
1473642
Unmanaged Switch 1000 REG 시리즈, 4 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 4 RJ45 PoE 포트, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): 5 °C ... 50 °C, 공급 전압 범위: 48 V DC ... 55 V DC, DIN 43880에 따른 REG 설계 적용, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 108 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 62 mm |
| 치수에 관한 참고 | 6 HP |
| 적용 참고 사항 | 전화 또는 현장 지원(유료) |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 색상 (하우징) | 회색 (RAL 7042) |
| 색상 (커버) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 하우징 소재 | PC |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| Ethernet | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 전송 물리 | 이더넷 RJ45 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 직렬 LED | LNK/ACT, POE |
| 채널 수 | 4 (RJ45 포트) |
| 입력 버퍼 | 1.5 Mbits |
| 출력 버퍼 | 1.5 Mbits |
| Ethernet (PoE) | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 전송 길이 | 100 m (트랜스미터/리시버 간) |
| 직렬 LED | LNK/ACT, POE |
| 채널 수 | 4 (RJ45 PoE 포트) |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 채널 수 | 4 (RJ45 PoE 포트) |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 제품군 | Unmanaged Switch 1000 REG |
| 설계 | Stand-alone |
| MTTF | 802.8 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 351.4 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 94.1 연도 (SN 29500 표준, 온도: 50°C, 생산 시간: 100%) | |
| 특수 속성 | DIN 43880에 따른 REG 설계 적용 |
| 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 | |
| 신호 지연 | Store-and-Forward 모드, 10/100 Mbps, 프레임 크기에 따라 다름 |
| 스위치 기능 | |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: US(전압 공급), Ethernet 포트당 링크/활동 및 PoE |
| 기본 기능 | 언매니지드 스위치 |
| Auto negotiation | |
| Store and Forward 스위칭 모드 | |
| 로컬 진단 | US 공급 전압 녹색 LED |
| PoE PoE 탐지 노란색 LED | |
| LNK/ACT 링크 상태/데이터 전송 녹색 LED | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 7.6 W |
| 테스트 전압 | 500 V DC |
| 테스트 섹션 | Ethernet 포트 간 1500 V AC 1 분 |
| 24 V 공급(US) / FE 500 V DC 1 분 | |
| 전송 매체 | 구리 |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 54 V DC (권장) |
| 48 V DC | |
| 공급 전압 범위 | 48 V DC ... 55 V DC |
| 최대 전류 소모량 | 2.5 A (Us = 52 V DC 기준, 1 Gbps의 데이터 전송) |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | 5 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 고도 | 최대 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기압(작동) | 86 hPa ... 108 kPa (해수면 기준 1500 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 hPa ... 108 kPa (해수면 기준 3500 m) |
| EMC 지침 준수 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2(ESD) 기준 B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3(전자기 필드) 기준 A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4(EFT 버스트) 기준 B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5(서지) 기준 B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6(라인 노이즈 내성) 기준 A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8(전자기 필드) 클래스 A | |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-3 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3 |
| 상태 표시 | LED: US(전압 공급), Ethernet 포트당 링크/활동 및 PoE |
| 항목 번호 | 1473642 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN412 |
| GTIN | 4063151884864 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 288 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 208 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
호환 가능한 제품
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - 서지 보호 장치 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 패치 케이블 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 패치 케이블 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 패치 케이블 1408365
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 방진 2832991
이점
DIN 43880에 따른 REG 설계 적용
포트별 POE 상태 LED
자동 협상
IEEE 802.3at 또는 802.3af PD의 자동 탐지
자동 크로스