FL SWITCH 1701 7POE
-
Industrial Ethernet Switch
1119230
PoE+ Ethernet 스위치, M12 포맷의 Ethernet 포트 8개, 10/100/1000 Mbps 데이터 전송 속도의 자동 탐지, 최대 9600바이트의 점보 프레임, 네트워크 세그먼트와 여러 다른 전송 속도의 커플링, 자동 크로스 기능, IP67 보호
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 60 mm |
| 높이 | 226 mm |
| 깊이 | 102 mm |
| 드릴 홀 간격 | 210 mm |
| 적용 참고 사항 | 참고: 노이즈 내성 요구 사항 충족 전도성 표면에 마운팅하는 경우 마운팅 스크류를 사용해 FE를 연결합니다. 비전도성 표면에 마운팅하는 경우 FE를 케이블 러그에 통과시켜 마운팅 스크류를 사용해 연결합니다. |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 색상 | 니켈 색상 |
| 소재 기판 | 다이캐스트 알루미늄, 내부식성 |
| 하우징 소재 | 아연 다이케스트 , 청동색 표면 및 니켈 도금 |
| 하우징 표면 소재 | 니켈 도금 |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 |
| Ethernet | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | M12 커넥터, X-코딩 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 전송 물리 | 구리 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태 |
| 채널 수 | 1 (M12 포트) |
| Ethernet (PoE) | |
| 연결 타입 | M12 커넥터, 8핀 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | X-코딩 |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 전송 물리 | 구리 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태, PoE |
| 채널 수 | 7 (RJ45 PoE 포트) |
| 출력 전원 (합계) | 최대 150 W |
| 출력 전원 (포트당) | 최대 60 W |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 제품군 | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| 설계 | Stand-alone |
| MTTF | 249.43 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 107.99 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 30.14 연도 (SN 29500 표준, 온도 70°C, 작동 싸이클 100%) | |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 신호 지연 | ≥ 1.9 µs (Store-and-Forward 모드, 10/100/1000 Mbps, 프레임 크기에 따라 다름) |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 스위치 기능 | |
| MAC 주소 테이블 | 16 k |
| PROFINET 준수 클래스 | Conformance Class A |
| 상태 및 진단 표시기 | LEDs: US1, US2(전원 공급), Fail(알람 접점), Ethernet 포트당 LEDs 3개(링크, 활동 및 PoE 상태) |
| 기본 기능 | PSE, IEEE 802.3af/at/bt 준수 |
| Auto negotiation | |
| Store and Forward 스위칭 모드 | |
| 10/100/1000 Mbps | |
| 최대 9600바이트의 점보 프레임 | |
| 8개의 우선 순위 클래스 | |
| 추가 기능 | Autonegotiation |
| 전력 소모량 | 168 W (Vin = 최소, Tamb = 최대, POE = 150 W, 연결된 모든 포트에서 100% 데이터 트래픽) |
| 로컬 진단 | US 공급 전압 US 녹색 LED |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 18 W (Vin = 최소, Tamb = 최대, POE = 150 W, 연결된 모든 포트에서 100% 데이터 트래픽) |
| 테스트 섹션 | 24 V 공급 / 기능적 접지 500 V DC 1 분 |
| Ethernet 인터페이스/다른 모든 전위 2.25 kV DC 1 분 | |
| 전송 매체 | 구리 |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 24 V DC (M12 커넥터) |
| 공급 전압 범위 | 18.7 V DC ... 30.5 V DC |
| 전원 공급 연결 | M12 커넥터 사용, L-코딩 |
| 잔류 리플 | 3.6 VPP |
| 최대 전류 소모량 | 10 A (최대, 정격 부하) |
| 일반 전류 소모량 | 300 mA (US = 24 V DC 및 25 °C 주변 온도) |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18.7 V DC ... 30.5 V DC (리플 포함) |
| 공급 전압 | |
| 연결 타입 | M12 커넥터, L-코딩 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 50 °C (경감현상 관찰) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 충격(작동) | 30g (EN 60068-2-27) |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 150 Hz |
| 기압(작동) | 86 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 3500 m) |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| EMC 지침 준수 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2(ESD) 기준 B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3(전자기 필드) 기준 A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4(EFT 버스트) 기준 A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5(서지) 기준 A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6(라인 노이즈 내성) 기준 A | |
| EN 61000-6-4(전도성 간섭) 클래스 A | |
| EN 61000-6-4 클래스 A | |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2019 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN_61000-6-4:2019 |
| 상태 표시 | LEDs: US1, US2(전원 공급), Fail(알람 접점), Ethernet 포트당 LEDs 3개(링크, 활동 및 PoE 상태) |
| 항목 번호 | 1119230 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN114 |
| GTIN | 4063151048723 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1.824 kg |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1.605 kg |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
NBC-M12MRX/2,0-94F/M12MRX - 네트워크 케이블 1080721
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94C/M12MSX - 네트워크 케이블 1125028
-
NBC-M12MSX/1,0-94F/M12MRX - 네트워크 케이블 1080724
-
NBC-M12MSX/2,0-94F/M12MRX - 네트워크 케이블 1080725
-
NBC-M12MSX/5,0-94F/M12MRX - 네트워크 케이블 1080726
-
SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - 데이터 커넥터 1021783
-
PROT-M12 - 스크류 플러그 1680539
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - 전원 커넥터 1646350
-
SACC-M12FSL-4CT-CM SH - 전원 커넥터 1027480
이점
기가비트 지원
견고한 IP67 하우징
손쉬운 패널 마운팅
PoE+ 7 개 포트에 공급
최대 9600바이트의 점보 프레임
금속 하우징