1:1 NAT에서는 LAN의 각 장치에 상위 레벨 네트워크(WAN)의 IP 주소가 할당됩니다. 그런 다음 이 할당된 주소를 통해 WAN에서 장치에 주소를 지정할 수 있습니다. 장점: WAN에서 라우터 또는 게이트웨이 구성이 필요하지 않습니다. LAN 및 WAN 모두에서 통신을 설정할 수 있고 전용 프로토콜로 제한되지 않습니다. 단점: LAN의 액세스 가능한 각 장치에 대해 WAN에서 IP 주소를 예약해야 합니다.
NAT 스위치 NAT 라우팅 기능이 있는 스위치는 하나의 DIN 레일 장치에 스위칭 및 라우팅이 결합된 제품입니다. 이 스위치를 사용하면 네트워크 주소 변환을 통해 동일한 IP 주소 범위의 기계 또는 시스템을 상위 레벨 네트워크에 손쉽게 연결할 수 있습니다.
NAT 스위치의 포트를 LAN 또는 WAN 포트로 자유롭게 사용
뛰어난 유연성
FL NAT 2000은 8개의 포트 각각을 LAN 포트 또는 WAN 포트로 자유롭게 할당할 수 있기 때문에 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 즉, 하나의 WAN 포트와 7개의 LAN 포트가 있는 간단한 NAT 스위치로 FL NAT 2000을 사용할 수 있습니다. 시스템에서 추가의 스위치가 필요하지 않습니다.
또는 NAT 스위치를 사용하여 생산 및 진단 네트워크와 같은 여러 상위 레벨 네트워크에 기계를 연결할 수 있습니다. 1:1 NAT, 가상 NAT, IP 위장 및 포트 전송의 다양한 NAT 메커니즘 중에서 선택할 수 있습니다.
상위 레벨 네트워크에서의 비용 효율적인 통합 – 가상 어드레싱(NAT) 사용
동일한 기계가 네트워크에서 병렬로 작동할 경우 각 기계를 개별적으로 구성해야 합니다. 이 방법은 해당 기계를 상위 레벨 통신 네트워크에 통합할 수 있는 유일한 방법입니다. 다양한 NAT 메커니즘을 사용하여 동일한 IP 주소 범위의 전체 생산 조직을 작동할 수 있으며 기계를 개별적으로 구성할 필요가 없습니다.
NAT 메커니즘 개요 NAT 스위치가 지원하는 NAT 메커니즘
가상 NAT에는 1:1 NAT와 가상 라우터 레벨이 결합되어 있습니다. 이 라우터 레벨에서는 표준 라우팅과 마찬가지로 주소가 LAN에서 매핑된 다음 가상 중간 레벨에서 WAN으로 전송됩니다. 장점: NAT 인터페이스 자체를 위한 하나의 IP 주소만 WAN에서 필요합니다. 단점: WAN에서 (가상) 네트워크에 대한 경로를 표시하고 NAT WAN 인터페이스를 NextHop 또는 게이트웨이 주소로 입력해야 합니다.
IP 위장을 사용하면 NAT 장치가 본질적으로 프록시 역할을 하기 때문에 모든 LAN 장치가 NAT WAN 인터페이스 주소를 사용하여 외부와 통신합니다. 다양한 TCP/UDP 포트가 다른 LAN 장치를 구별하는 데 사용됩니다. 장점: NAT 장치 자체에 대한 주소 외에 추가 WAN 주소가 필요하지 않습니다. 라우터 또는 게이트웨이 구성이 WAN에서 필요하지 않습니다. 단점: WAN 장치가 포트 전송을 통해 LAN 장치와만 통신할 수 있습니다.
포트 전송을 통해 WAN 네트워크에서 LAN 장치의 특정 서비스에 액세스할 수 있습니다. 원하는 LAN 장치로의 전송을 구현하기 위해 NAT 장치의 WAN 인터페이스는 정의된 TCP/UDP 포트 번호를 사용하여 주소 지정됩니다.
RSTP 및 MRP 이중화 메커니즘을 지원하는 FL NAT 2000
LAN 및 WAN에서의 이중화
시스템 내에서 그리고 상위 레벨 네트워크에 연결할 때 높은 수준의 안정성을 보장하기 위해 FL NAT 2000 스위치는 LAN 및 WAN 측에서 이중화 메커니즘을 지원합니다.
상위 레벨 WAN 인터페이스에 대한 이중화 연결을 위해 NAT 2000을 2개의 WAN 포트가 있는 RSTP 링에 통합할 수 있습니다.
LAN 측에서는 RSTP와 MRP를 모두 마스터 또는 클라이언트로 사용하여 기계의 부품을 NAT 스위치에 이중화 방식으로 연결할 수 있습니다.
PROFINET 기능을 지원하는 NAT 스위치
LAN에서의 PROFINET 지원
LAN 측에서 NAT 2200 및 NAT 2300은 완전한 PROFINET통합을 제공합니다.
- TIA 또는 PC Worx 등과 같은 PROFINET 제어 환경에 통합
- 향상된 가용성을 위한 MRP 지원
- 토폴로지 탐지용 LLDP
- 하드웨어 기반 PROFINET 우선 순위 지정
- PROFINET용의 확장된 진단
FL NAT 2000 개요
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL NAT 2000 | FL NAT 2200 | FL NAT 2300 | |
| 전송 속도 | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
| 알람 접점 | 아니오 | 예 | 예 |
| 온도 범위 | 0°C ... +55°C | -40°C - +70°C | -40°C ... +70°C |
| 보호 등급 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 공급 전압 | 18 ... 32 V DC | 12 ... 57 V DC(이중화) | 12 ... 57 V DC(이중화) |
| NAT 기능 | 1:1 NAT, 가상 NAT, IP 위장, 포트 전송(소스/대상) | 1:1 NAT, 가상 NAT, IP 위장, 포트 전송(소스/대상) | 1:1 NAT, 가상 NAT, IP 위장, 포트 전송(소스/대상) |
| 라우팅 | 정적 라우팅 | 정적 라우팅 | 정적 라우팅 |
| 필터 기능 | |||
| 서비스 품질 | 예 | 예 | 예 |
| VLAN | 예 | 예 | 예 |
| 멀티캐스트/IGMP 스누핑 | 예 | 예 | 예 |
| 이중화 | |||
| RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) | 예 | 예 | 예 |
| MRP 관리자/클라이언트 | 아니오 / 예 | 예 / 예 | 예 / 예 |
| FRD(Fast Ring Detection) | 아니오 | 예 | 예 |
| 대규모 트리 지원 | 아니오 | 예 | 예 |
| 확장된 링 이중화 15 ms | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
FL NAT 2000 개요
| FL NAT 2000 | FL NAT 2200 | FL NAT 2300 | |
|---|---|---|---|
| 관리 기능 | |||
| 포트 구성, 통계 및 활용 | 예 | 예 | 예 |
| LLDP(Link Layer Discovery Protocol) | 예 | 예 | 예 |
| ACD(Address Conflict Detection) | 예 | 예 | 예 |
| DHCP 서버 | 포트 기반 | 풀 기반/포트 기반, 옵션 82 | 풀 기반/포트 기반, 옵션 82 |
| 명령줄 인터페이스(CLI) | 예 | 예 | 예 |
| 자동화 프로토콜 | |||
| PROFINET 준수 클래스 | A | B | B |
| PROFINET 장치 | 아니오 | 예 | 예 |
| EtherNet/IP™, 확장된 멀티캐스트 필터링 | 예 | 예 | 예 |
| 승인 | - | 해양 기관 인증, ATEX, IECEx | 해양 기관 인증, ATEX, IECEx |
| 제품 목록으로 이동 | 제품 목록으로 이동 | 제품 목록으로 이동 |