매니지드 SPE 스위치 필드 레벨까지 일관된 Ethernet 통신.

SPE 스위치

SPE(Single Pair Ethernet)를 통해 센서에서 클라우드까지 일관된 IP 기반 통신이 가능합니다. Ethernet 데이터는 단일 전선 쌍을 통해 전송됩니다. 이를 통해 필드 레벨에서 센서 및 액추에이터를 손쉽게 공간 절약형 방식으로 연결할 수 있습니다. 2선 설치는 데이터 전송 외에도, PoDL(Power over Data Line)을 통해 엔드 장치에 전원을 공급하는 데에도 사용할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 매니지드 SPE 스위치를 사용하면 SPE 인터페이스가 있는 최신 센서를 기존 Ethernet 네트워크에 통합할 수 있습니다. 이를 통해 필드 레벨에서 데이터에 대한 직접 액세스를 제공할 수 있습니다.

이점:

  • SPE 표준 10 BASE-T1L을 통한 최대 1000 m의 긴 거리
  • 하위 시스템 또는 게이트웨이가 필요 없으므로 복잡성 감소
  • 단일 전선 쌍을 통한 데이터 전송 및 전원 공급으로 인한 간단한 공간 절약형 설치
    [x]- 모든 Ethernet 및 IP 기반 프로토콜을 사용한 광범위한 사용
    [x]- SPE 기능과 함께 검증된 FL SWITCH 2300 기능을 제공하는 매니지드 스위치

Single Pair Ethernet 기술 센서 및 필드 장치의 직접 통합

SPE(Single Pair Ethernet) 기술은 단일 전선 쌍을 통한 Ethernet 기반 데이터 전송을 가능하게 합니다. 이를 통해 추가 게이트웨이 또는 하위 시스템 없이 필드 레벨에서 센서 및 액추에이터를 연결할 수 있습니다. 동일한 전선 쌍에서 PoDL(Power over Data Line)을 통해 센서 및 액추에이터에 전원을 공급합니다. 이 첨단 전송 기술은 센서에서 클라우드까지 비용 효율적인 공간 절약형 Ethernet 통신을 보장합니다.

제품 기능


대화형 이미지 맵: 매니지드 SPE 스위치 제품 기능
전원 공급
Ethernet을 통한 데이터 전송 외에도 SPE 기술을 사용하면 엔드 장치에 대한 동시 전원 공급이 가능합니다. 동일한 전선 쌍을 사용하여 장치에 전원이 공급되기 때문에 필드 케이블링에 필요한 설치 작업 및 공간이 최소화됩니다. PoDL(Power over Data Line)을 사용하면 최대 50 W의 유효 출력을 전송할 수 있습니다. PoDL 클래스 11에서 매니지드 SPE 스위치는 24 V 성능 클래스에 해당합니다. 센서 또는 필드 장치에는 최대 3.2 W가 공급됩니다.
SPE 표준 10 BASE-T1L
SPE 표준 10 BASE-T1L에 따라 장거리가 가능합니다. 이 표준은 단일 전선 쌍을 사용한 데이터 케이블링 및 최대 1000 m의 전송 거리를 규정합니다. 매니지드 SPE 스위치를 사용하면 8개의 SPE 포트에서 10 BASE-T1L 표준에 따른 SPE 장치 연결이 가능합니다. 따라서 추가 fieldbus 시스템 없이 장거리가 가능합니다.
입증된 성능을 제공하고 미래 경쟁력을 보장하는 단일 장치
매니지드 SPE(Single Pair Ethernet) 스위치는 검증된 기능을 갖추고 있습니다. SPE 기능 외에도 SPE 스위치는 친숙한 FL SWITCH 2300 시리즈의 모든 기능을 지원합니다. 예를 들어, 이 스위치에는 미래 경쟁력을 보장하는 네트워크를 구현하기 위한 광범위한 이중화 및 보안 기능이 있습니다.
Untitled X6MpZ
.
공장의 토폴로지

미래 경쟁력 보장 및 컴팩트: 공장 자동화 분야의 SPE(Single Pair Ethernet)

애플리케이션

FL SWITCH 2303-8SP1 매니지드 스위치는 빌딩, 공장 및 프로세스 자동화 분야의 다양한 디지털화 애플리케이션과 인프라(교통, 용수/폐수)에 이상적입니다. 새로운 SPE(Single Pair Ethernet) 기술은 기존 Ethernet 인프라에 손쉽게 통합될 수 있습니다.

매니지드 SPE 스위치는 미래 경쟁력을 보장하는 SPE(Single Pair Ethernet) 솔루션의 기반을 제공합니다. 인텔리전트 센서는 자원 절약 및 비용 효율적인 방식으로 통합할 수 있습니다. 따라서 복잡한 게이트웨이 및 하위 시스템이 필요하지 않습니다. 필드 레벨의 데이터는 인터넷 및 클라우드에 지속적으로 연결됩니다.

제품 개요

FL Switch 2303-8SP1 개요:

FL SWITCH 2303-8SP1
FL SWITCH 2303-8SP1

매니지드 SPE 스위치
SPE 포트 8x 10 BASE-T1L
RJ45 구리 포트 3x 100/ 1000 BASE-TX
SPE 장치 공급 선택적으로 PoDL(Power over Data Line)을 통해
PoDL 전원 클래스 24 V DC 전원 클래스 11(IEEE 802.3 cg)
공급 전압 18 V DC … 32 V DC
매니지드 기능 실시간 QoS, 이중화 및 보안 기능
관리 인터페이스 웹, SNMP, CLI, Profinet 장치
항목 번호 1278397