SPE(Single Pair Ethernet): 새로운 표준의 도래

범용 SPE 핀 커넥터 패턴이 효율적인 연결의 새로운 시대를 열어갑니다.
IEC 63171-7 ED2에 따른 새로운 SPE 핀 커넥터 패턴
IP20, M8, M12 및 M12 HYBRID 형식의 SPE 핀 커넥터 패턴

공장 자동화를 위한 표준

마침내 공장 자동화 분야의 불확실성과 표준화 경쟁이 종식됩니다. IP20, M8, M12 또는 M12 HYBRID에 상관없이 IEC 63171-7 ED2(진행 중)에 따른 표준화된 SPE 핀 커넥터 패턴을 사용하면 장치에서 SPE(Single Pair Ethernet) 연결의 모든 이점을 즉시 누릴 수 있습니다. 이 기술은 제조업체 간 상호 운용을 가능하게 하고 미래에 대비할 수 있도록 합니다. 현대적 공장 자동화에 이상적인 다양한 기계 코딩은 서로 다른 IEEE 표준 및 애플리케이션에 새로운 유연성을 제공합니다. 든든한 파트너인 피닉스컨택트와 함께 지금 바로 계획을 수립하십시오.

이점

  • IEC 63171-7에 따른 새로운 표준으로 인한 제조업체 간 호환성
  • 완벽한 상호 운용성을 바탕으로 미래 애플리케이션에 대한 계획 수립의 안정성 보장
  • 600 MHz에서 최대 1 Gbps의 고속 데이터 통신
  • PoDL(Power over Data Line)을 통한 최대 52 W의 유효 출력
  • 10 Mbps에서 최대 1,000 m 범위의 더 넓어진 적용 범위

범용 핀 커넥터 패턴의 부가 가치 세부 정보 보안, 미래 및 호환성에 대한 투자

SPE 핀 커넥터 패턴 세부 정보
SPE 핀 커넥터 패턴 세부 정보
SPE 핀 커넥터 패턴 세부 정보
SPE 핀 커넥터 패턴 세부 정보

데이터와 전원을 위한 케이블을 하나로 줄여 설치 공간을 절약할 수 있습니다. 케이블링 작업의 복잡성이 줄어들면 자재비와 설치 비용도 크게 절약됩니다.

SPE 핀 커넥터 패턴 세부 정보

혁신적인 우위 활용: SPE 및 표준 개발에 주도적인 역할을 하고 업계를 선도하는 믿을 수 있는 파트너인 피닉스컨택트와 함께하십시오.

SPE 핀 커넥터 패턴 세부 정보

이 표준은 컴팩트한 설계와 하이브리드 인터페이스를 통해 현대 산업 및 IoT 애플리케이션에 필수적인 장치 및 시스템의 소형화를 지원합니다.

제품


SPE(Single Pair Ethernet)를 위한 새로운 IP20 및 M12 핀 커넥터 패턴

새로운 세대의 시작: IP20 및 M12 출시 예정

첫 번째 커넥터는 2026년에 출시될 예정이며, 검증된 IP20 형식과 산업용으로 사용하기에 적합한 견고한 M12 버전으로 출시될 예정입니다. 피닉스컨택트 팀은 시리즈 생산을 위해 집중적으로 노력하고 있습니다. 이를 통해 출시 시점부터 높은 품질 및 신뢰성 이점을 누릴 수 있도록 보장합니다. 다른 디자인도 점차 새로운 통합 표준으로 전환될 예정입니다.

지금 시작하십시오: 초기 단계부터 최신 정보를 파악하고, 최초 출시되는 공장 자동화 및 산업용 통신에 적합한 SPE 커넥터를 통해 경쟁 우위를 확보하십시오.

SPE(Single Pair Ethernet)용 M12 하이브리드 커넥터

새로운 핀 커넥터 패턴의 기반을 형성하는 데이터 컨테이너: SPE용 M12 하이브리브 커넥터는 컴팩트한 형태로 데이터와 전력 전송을 결합합니다. 2개의 접점이 있는 공간 절약형 데이터 부품은 설치에 필요한 공간을 최소화는 동시에 더 높은 전력을 전송할 수 있게 합니다. 데이터와 전원을 위한 별도의 커넥터를 사용할 필요가 없는 하이브리드 솔루션은 더 큰 유연성과 효율적인 공급을 제공합니다.

SPE 포트폴리오

검증된 SPE 포트폴리오 - 미래 환경에서도 유연하게 사용 가능

모든 기존 SPE용 커넥터 및 컴포넌트의 중단 없는 사용: 피닉스컨택트의 기존 포트폴리오는 다양한 애플리케이션에서 SPE 통신을 위한 검증된 솔루션을 계속 제공할 것입니다.

로봇 팔

공장 자동화를 위한 미래 지향적 인터페이스

IEC 63171-7 표준은 표준화된 데이터 컨테이너에 기반하여 공장 자동화 분야의 다양한 애플리케이션을 통합할 수 있게 합니다. 이는 산업 네트워크에 장치를 직접 통합할 수 있는 새로운 가능성을 제공합니다.

  • 일반적인 적용 분야: 로봇 공학 분야에서 IEC 63171-7에 따른 커넥터는 전원 공급 및 데이터 통신을 위한 컴팩트하고 강력한 인터페이스를 제공합니다.

  • 센서 및 액추에이터: 필드 장치를 게이트웨이나 미디어 불연속성 없이 Ethernet 네트워크에 직접 통합될 수 있습니다.

  • 빌딩 기술: 조명 시스템, 액세스 제어 및 공조 장치와 관련하여 컴팩트한 케이블링과 간단한 네트워크 연결의 이점을 누릴 수 있습니다.

새로운 SPE 핀 커넥터 패턴에 대한 웨비나


새로운 SPE 핀 커넥터 패턴에 대한 웨비나

간략한 설명: 산업 통신의 새로운 SPE 핀 커넥터 패턴

새로운 통합 SPE 표준이 어떻게 산업 통신에 혁신을 일으키고 있는지 직접 알아보십시오. 피닉스컨택트의 SPE 전문가 팀인 Verena Neuhaus와 Tim Kindermann이 새로운 핀 커넥터 패턴의 장점을 설명하고, 개발에 대한 통찰력을 제공하며, 회사를 미래에 최적으로 준비할 수 있는 방법을 제시합니다.

피닉스컨택트와 함께하신다는 것은, SPE 분야에서 최고의 파트너를 곁에 두시는 것입니다. 피닉스컨택트는 혁신적인 솔루션 그 이상을 제공합니다. 또한 피닉스컨택트는 고객이 프로젝트를 성공적으로 구현할 수 있도록 포괄적인 지원과 전문 지식을 제공합니다.

Verena Neuhaus - Phoenix Contact, SPE(Single Pair Ethernet) 전문가
Verena Neuhaus, 피닉스컨택트

새로운 SPE(Single Pair Ethernet) 표준과 관련한 FAQ

새로운 SPE(Single Pair Ethernet) 핀 커넥터 패턴에 대한 질문과 답변
새 SPE(Single Pair Ethernet) 핀 커넥터 패턴에 대한 질문과 답변
새로운 SPE(Single Pair Ethernet) 핀 커넥터 패턴에 대한 질문과 답변
새로운 SPE(Single Pair Ethernet) 핀 커넥터 패턴에 대한 질문과 답변
새 SPE(Single Pair Ethernet) 핀 커넥터 패턴에 대한 질문과 답변
새로운 SPE(Single Pair Ethernet) 핀 커넥터 패턴에 대한 질문과 답변
새로운 SPE(Single Pair Ethernet) 핀 커넥터 패턴에 대한 질문과 답변

SPE는 IEC 63171-7 표준에 따라 진정한 제조업체 간 호환성을 보장하는 최초의 제품이며 기업의 플래닝 리스크를 줄여줍니다.

새 SPE(Single Pair Ethernet) 핀 커넥터 패턴에 대한 질문과 답변

IP20 및 M12 커넥터는 2027년 초에 출시될 예정입니다. 지금 바로 계획을 세우시기 바랍니다. 다른 설계도 새로운 표준으로 전환할 계획입니다.

새로운 SPE(Single Pair Ethernet) 핀 커넥터 패턴에 대한 질문과 답변

피닉스컨택트는 새로운 표준의 주도자이자 적극적인 공동 설계자입니다. 피닉스컨택트는 풍부한 경험과 혁신적인 역량을 바탕으로 고객에게 혜택을 제공합니다.

새로운 SPE(Single Pair Ethernet) 핀 커넥터 패턴에 대한 질문과 답변

새로운 핀 커넥터 패턴은 통합을 간소화하고, 호환성을 높이며, 다양한 애플리케이션에서 훨씬 더 유연하게 사용할 수 있게 합니다.

새 SPE(Single Pair Ethernet) 핀 커넥터 패턴에 대한 질문과 답변

현재로서 기존 SPE 제품의 생산이 중단될 예정은 없습니다. 새로운 제품 포트폴리오가 완전히 구축될 때까지는 이 사안에 대한 결정이 내려지지 않을 것입니다.

새로운 SPE(Single Pair Ethernet) 핀 커넥터 패턴에 대한 질문과 답변

예, 피닉스컨택트의 솔루션은 기존의 제품과 새로운 제품을 시스템에서 유연하게 병행하여 사용할 수 있도록 설계되었습니다.