4000 시리즈 매니지드 PoE 스위치를 사용하면 사용자 정의 PoE 설정을 할 수 있습니다. 예를 들어, 각 포트별로 PoE 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 또한, PoE 우선 순위 지정이 가능하며 최대 전력 예산을 설정할 수 있습니다. 따라서 스위치의 파워 서플라이에 문제가 발생하더라도 매우 중요한 장치에는 PoE를 통해 전력이 계속 공급됩니다.
PoE 스위치 피닉스컨택트의 PoE 스위치를 사용하면 단일 Ethernet 케이블을 통해 데이터와 전력을 동시에 전송할 수 있습니다. 이는 효율적이고 공간을 절약하는 네트워크 인프라를 위한 이상적인 솔루션입니다. 간단한 플러그 앤 플레이 솔루션과 구성 가능한 고성능 장치 중에서 선택할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 언매니지드 및 매니지드 PoE 스위치는 모든 요구 사항에 맞는 올바른 솔루션을 제공합니다.
언매니지드 PoE 스위치
1000 시리즈 언매니지드 스위치는 PoE 카메라와 같이 높은 데이터 처리량이 요구되는 애플리케이션에 적합합니다.
PoE 스위치의 고성능 및 높은 데이터 처리량
기가비트 언매니지드 스위치는 고해상도 카메라와 같이 데이터 처리량이 많은 장치에 전원을 공급하는 데 이상적입니다. 이 장치는 또한 점보 프레임을 지원하여 데이터 양이 많은 네트워크에서 효율성을 높여줍니다.
요구 사항에 따라 1000 및 1100 시리즈 PoE 스위치는 다음 표준을 충족합니다.
- 연결된 장치에 50 ~ 57 V DC에서 최대 240 W의 전력을 공급하기 위한 IEEE 802.3 af/at/bt(4PPoE+)
- 연결 장치에 18 ~ 57 V DC에서 최대 120 W의 전원을 공급하기 위한 IEEE 802.3 af/at
안정적인 연결
서비스 품질(QoS) 우선 순위 메시지 기능이 있는 PoE 스위치는 높은 전송 품질과 함께 매우 안정적이고 신뢰할 수 있는 연결을 제공합니다. 이로 인해 오류 및 간섭이 없는 전송이 가능해집니다.
비전 애플리케이션에 최적화된 FL SWITCH 1701-7POE
산업용 이미지 처리에 최적화
생산 과정에서 컨트롤 캐비닛이 필요 없는 이미지 처리 애플리케이션을 사용하면 공간을 절약하고 기존 시스템 개념과의 통합 과정을 간소화할 수 있습니다. 이를 위해 여러 대의 카메라와 관련 LED 조명 시스템이 현장의 기가비트 Ethernet 네트워크에 직접 연결됩니다.
FL SWITCH 1701-7POE 언매니지드 IP67 스위치는 PoE(Power over Ethernet)를 통해 카메라와 현장 장비를 분산 연결할 수 있도록 지원하며 산업용 이미지 처리 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 기가비트 대역폭에 7개의 PoE 포트와 1개의 업링크 포트가 있습니다. 스위치는 내부 버퍼 메모리를 통해 여러 대의 고해상도 카메라에서 발생하는 대용량 데이터와 높은 데이터 부하를 처리할 수 있습니다. 점보 프레임도 처리할 수 있습니다. 이 장치는 표준 24 V DC 공급 전압을 통해 연결되기 때문에 특별한 PoE 파워 서플라이 장치가 필요하지 않습니다.
빌딩 설치를 위한 REG 스위치
빌딩 설치용 버전
1100 시리즈에는 빌딩 자동화에 적합하게 설계된 버전도 포함되어 있습니다. DIN 43880에 따른 REG 형식은 이 제품둘이 건물 배전반에 사용하도록 특별히 설계되었음을 의미합니다. 따라서 이 제품들을 사용하면 건물 하위 배전반에서 직접 건축 기술을 위한 공간 절약형 설치가 가능해집니다.
피닉스컨택트는 8개의 기가비트 지원 Ethernet 포트(FL SWITCH 1108 REG)가 있는 표준 버전 외에도 연결 장치에 전원을 공급할 수 있는 4개의 표준 포트와 4개의 PoE 포트가 있는 버전도 제공합니다(FL 스위치 1104-4POE REG).
언매니지드 PoE 스위치 개요
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1000 POE | FL SWITCH 1100 POE | FL SWITCH 1100T POE | |
| 전송 속도 | 10 / 100 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| 온도 범위 | -10°C … +60°C | -10°C … +60°C | -40°C … +70°C |
| 보호 등급 | IP30 | IP30 | IP30 |
| PoE(Power over Ethernet) 전력 예산 | 120 W(IEEE 802.3af / at) 또는 240 W(IEEE 802.3af / at / bt) | 240W(IEEE 802.3af/at/bt) | 120 W(IEEE 802.3af /at) 또는 240 W(IEEE 802.3af / at / bt) |
| 특수 기능 | QoS | QoS, 점보 프레임 | QoS, 점보 프레임 |
| 인증 | CE, UL | CE, UL | CE, UL |
| 제품 목록으로 이동하기 | 제품 목록으로 이동하기 | 제품 목록으로 이동하기 |
추가의 언매니지드 PoE 스위치
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 1701-7 POE | FL SWITCH 1104-4POE REG | |
| 전송 속도 | 10 / 100 / 1000 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| 온도 범위 | -40°C … +50°C | +5°C … +50°C |
| 보호 등급 | IP65 / IP66 / IP67 | IP20 |
| PoE(Power over Ethernet) 전력 예산 | 7 PoE 포트, 150 W | 4 PoE 포트, 120 W |
| 특수 기능 | QoS, 프로토콜 우선 순위 지정, 대용량 프로토콜 메모리 | QoS, DIN 레일 마운트 설계 |
| 인증 | CE | CE |
| 제품으로 이동하기 | 제품으로 이동하기 |
매니지드 PoE 스위치
PoE++ 카메라와 같은 PoE 구동 고출력 장치와 함께 사용하기에 적합한 4000 시리즈 PoE 스위치
포트당 최대 60 W의 전원
4000 시리즈 매니지드 PoE 스위치는 포트당 최대 60 W를 엔드 장치에 공급합니다. 또한 이 장치는 고전력 카메라와 같이 IEEE 802.3bt 표준(PoE++)을 준수하는 엔드 장치를 사용하는 애플리케이션에서 사용하기에도 적합합니다.
데이터 무결성을 보장하기 위한 점보 프레임 기능이 있는 기가비트 SFP 업링크 포트가 추가 기능으로 포함되어 있습니다. 이를 통해 모든 애플리케이션에서 데이터 전송을 보호합니다.
PoE 감시 기능으로 PoE 엔드 장치를 모니터링하여 올바르게 작동 중인지 확인할 수 있습니다. 이 경우 스위치가 PD(Powered Device)에 일정한 간격으로 ping을 보냅니다. 응답되지 않은 ping의 횟수가 설정한 수에 도달한 이후에 전원이 꺼졌다 켜집니다. PD가 다시 시작됩니다. 이러한 접근 방식을 사용하면 작업 중 오작동으로 인해 작동이 중단된 엔드 장치를 서비스 담당자의 개입 없이 올바른 상태로 되돌릴 수 있습니다. 또는 PoE 스위치로 PD를 완전히 비활성화할 수도 있습니다.
PoE 스케줄러 기능을 사용하면 스위치가 엔드 장치에 PoE(Power over Ethernet)를 사용할 날짜와 시간을 계획할 수 있습니다. 이 기능은 엔드 장치가 특정 시간에만 필요한 경우에 유용합니다. 이렇게 하면 나머지 시간 동안 전력 소비와 네트워크의 데이터 부하를 줄일 수 있습니다.
4000 시리즈 매니지드 PoE 스위치 개요
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 4000 POE | |
| 전송 속도 | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| 알람 접점 | 예 |
| 온도 범위 | -40°C … +75°C |
| 보호 등급 | IP30 |
| 공급 전압 | 52 V DC … 55 V DC, 이중화 |
| PoE(Power over Ethernet) | IEEE 802.3at / af / bt, 포트당 60 W, 스위치당 180 W/240 W |
| 필터 기능 | 서비스 품질, VLAN, 멀티캐스트 / IGMP 스누핑 |
| 이중화 | RSTP, 확장 링 이중화 15 ms |
| 관리 기능 | 포트 구성 |
| 진단 기능 | 포트 통계 및 활용, LLDP |
| 자동화 프로토콜 | PROFINET 준수 클래스 A |
| 인증 | CE, UL |
| 제품 목록으로 이동하기 |