매니지드 TSN 스위치 피닉스컨택트의 매니지드 TSN 스위치를 사용하면 정확한 시간 동기화를 포함하는 애플리케이션을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 자동화 네트워크에서 실시간 통신 및 향상된 가용성이 보장됩니다.

FL SWITCH TSN 2300

TSN – 새로운 Ethernet 기술

Time-Sensitive Networking은 현재 Ethernet 네트워크의 실시간 속성을 개선하기 위해 설계된 일련의 표준입니다. 따라서 이 기술은 IEEE 802.1 표준화 기구의 TSN 작업 그룹에서 현재 정의되고 있는 여러 개별 표준으로 구성됩니다.

그러나 Ethernet TSN은 독립적인 통신 프로토콜이 아니라 기능을 정의합니다. 이러한 기능을 OPC UA 및 PROFINET과 같은 다른 프로토콜에서 사용할 수 있습니다.

사용자 친화적인 TSN 구성

PROFINET 2.4 엔지니어링을 통한 손쉬운 PROFINET TSN 구성

PROFINET TSN 프로파일

2300 및 5900 시리즈 매니지드 TSN 스위치는 PROFINET TSN 프로파일을 지원합니다.

  • IEEE 802.1AS(정확한 시간 동기화)
  • 프레임 선점
  • PROFINET을 통한 스트림 관리

이렇게 하면 TSN을 매우 쉽게 구성할 수 있습니다. FL SWITCH TSN 2300 및 5900 장치를 사용하면 PROFINET 2.4 엔지니어링을 통해 사용자 친화적인 TSN 구성이 가능합니다. 여기에서 등시성 데이터 트래픽의 구성은 기존 PROFINET RT보다 쉽습니다.

CC-Link IE TSN 표준 로고

Industry 4.0 시대의 현대적 표준

CC-Link IE TSN 프로파일

FL SWITCH TSN 2300 및 5900 매니지드 스위치도 CC-Link IE TSN 프로파일을 지원합니다. CC-Link IE TSN 사양에는 기가비트 Ethernet 대역폭과 TSN 기능 세트가 결합되어 있습니다.

  • 시간 및 주기 동기화
  • 스케줄링/트래픽 쉐이핑
  • 타임쉐어링

TSN 메커니즘은 현재 네트워크의 성능, 견고성 및 가용성을 향상시킵니다.

2300 및 5900 시리즈 매니지드 TSN 스위치

장치 교체 없이 TSN을 구현하기 위한 TSN 스위치

입증된 성능을 제공하고 미래 경쟁력을 보장하는 단일 장치

FL SWITCH 2000 시리즈의 모든 기능을 지원하는 FL SWITCH TSN 2300 및 FL SWITCH 5900 장치는 기존 애플리케이션에도 사용할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 TSN 스위치를 사용하여 현재 네트워크 솔루션을 최신 TSN 아키텍처로 마이그레이션하십시오.

매니지드 TSN 스위치 개요

2300 및 5900 시리즈 스위치의 기술적 특성에 대한 개요 확인

FL SWITCH TSN 2300
FL SWITCH 5900
FL SWITCH TSN 2300

FL SWITCH 5900

전송 속도 10/100/1,000 Mbps 10/100/1,000 Mbps, 10 Gbps
점보 프레임
알람 접점 예(디지털 출력) -
온도 범위 -40°C ... +70°C -10°C … +60°C
공급 전압 12 V DC ... 57 V DC(이중화) 100 V AC ... 240 V AC
필터 기능 서비스의 품질 및 클래스, DSCP, TSN 스트림, 프레임 선점, VLAN, 멀티캐스트/IGMP 스누핑 서비스의 품질 및 클래스, DSCP, TSN 스트림, 프레임 선점, VLAN, 멀티캐스트/IGMP 스누핑
이중화 RSTP, MRP 관리자/클라이언트, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP 관리자/클라이언트, FRD, LACP, Large Tree Support
관리 기능 포트 구성, ACD, DHCP 서버(풀/포트 기반, 옵션 82), CLI 포트 구성, ACD, DHCP 서버(풀/포트 기반, 옵션 82), CLI
진단 기능 포트 통계 및 사용률, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP 트랩, syslog 포트 통계 및 사용률, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP 트랩, syslog
시간 동기화 SNTP(Simple Network Time Protocol), IEEE 802.1AS, 1588v2(트랜스패런트 클럭) SNTP(Simple Network Time Protocol), IEEE 802.1AS, 1588v2(트랜스패런트 클럭)
사이버 보안 - 네트워크 액세스 MAC 기반 포트 보안, RADIUS 인증(IEEE 802.1X) MAC 기반 포트 보안, RADIUS 인증(IEEE 802.1X)
자동화 프로토콜 PROFINET 적합성 Class B, PROFINET 장치, EtherNet/IP™, 확장된 멀티캐스트 필터링 PROFINET 적합성 Class B, PROFINET 장치, EtherNet/IP™, 확장된 멀티캐스트 필터링
TSN 기능 PROFINET TSN 프로파일, 스트림 관리, CC-Link IE TSN PROFINET TSN 프로파일, 스트림 관리, CC-Link IE TSN
인증 해양 기관 인증, ATEX, IECEx -