Raptor 스위치 또한 Raptor 스위치는 극한의 주변 조건에서도 안정적이고 안전한 작동을 가능하게 합니다. 매니지드 스위치 포트폴리오는 IEC 61850-3 및 IEEE 1613 표준의 엄격한 요구 사항을 충족하며 중요 인프라 및 전력 공급 애플리케이션에 이상적입니다. Raptor 스위치는 모듈형 플랫폼과 포괄적인 보안 기능을 통해 하나의 장치에 보안과 유연성이 결합된 제품입니다.

Raptor 스위치

다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 중요 인프라를 위한 안정적인 매니지드 스위치
  • IEC 61850 및 IEEE 1613 인증을 통해 극한 조건에서도 안정적인 작동을 보장
  • 다양한 성능 및 구성 요구 사항을 충족하는 확장 가능한 플랫폼
  • 다양한 마운팅 옵션: 19" 랙 또는 DIN 레일
  • 핵심 네트워크를 보호하기 위한 포괄적인 보안 기능
스마트 그리드

애플리케이션

스마트 그리드는 그리드 현대화에 핵심적인 역할을 하는 규정뿐만 아니라 전력 공급 회사와 전력 공급 기술의 지속적인 진화입니다. 국제 표준인 IEC 61850은 시스템의 상호 운용성, 보안 및 통합을 보장하고 현대 전력망에서 확장 가능하고 유연한 아키텍처를 위한 기반을 마련합니다.

Raptor 스위치는 IEC 61850 및 IEEE 1613 표준의 엄격한 요구 사항을 충족하며 파워 서플라이 및 배전 애플리케이션용으로 특별히 설계되었습니다. 이 제품들은 극한의 환경 조건에서도 안정적이고 효율적으로 작동합니다. 이 스위치는 옵션으로 추가 애플리케이션을 위한 강력하고 유연한 플랫폼을 제공합니다. 이를 통해 운영자는 사이버 보안, 자동화 및 분산 데이터 처리 솔루션을 산업 네트워크에 직접 통합할 수 있습니다.

제품 기능


보안 기능

광범위한 보안 기능을 사용하여 네트워크를 보호하십시오.

중요 인프라 네트워크 보호

중요한 인프라에는 높은 수준의 보호가 필요합니다. 이를 위해 Raptor 스위치에는 사이버 공격과 무단 액세스로부터 네트워크를 보호하기 위한 다양한 보안 기능이 있습니다.

VLAN과 같은 기능을 사용하면 네트워크 분할이 가능합니다. 개별 세그먼트 간의 통신을 제어하고 관리할 수 있습니다. 사용자 인증 및 syslog 지원을 통해 네트워크 하드웨어의 변경 사항을 안정적으로 모니터링할 수 있습니다. 통합 방화벽, NAT 기능, IPsec 등의 기타 보안 기능을 통해 네트워크의 보안을 보장합니다.

컨트롤 캐비닛에 Raptor 스위치의 설치

이 매니지드 스위치는 IEC 61850 및 IEEE 1613 표준의 엄격한 요구 사항을 충족합니다.

엄격한 요구 사항을 위한 매니지드 스위치

네트워크 솔루션은 에너지 및 인프라 분야에서 극한의 환경 조건을 견뎌내야 합니다. 이것이 바로 Raptor 매니지드 스위치가 개발된 목적입니다. 이 제품들은 IEC 61850 및 IEEE 1613 국제 표준의 엄격한 요구 사항을 충족하며 까다로운 환경에서 사용하기에 이상적입니다.

이 스위치는 높은 전자기 내성, -40°C에서 +85°C에 이르는 넓은 작동 온도 범위, 그리고 탁월한 내충격 및 내진동성을 자랑합니다. 이 제품들은 극한 조건에서도 안정적으로 작동하며 복잡한 네트워크에서도 안정적인 성능을 보장합니다.

Raptor 스위치의 모듈형 설계

Raptor 스위치의 모듈형 플랫폼은 다양한 가능성을 제공합니다.

스위치의 모듈형 설계

모듈러 Raptor 스위치는 적응형 플랫폼을 제공합니다. 다양한 공급 및 통신 모듈을 사용하여 개별적으로 확장할 수 있습니다. 확장 모듈을 통해 포트의 수를 늘릴 수도 있습니다. 예를 들면, SFP 모듈 옵션에는 추가 사용자 정의 옵션이 포함되어 있습니다.

이를 통해 확장 가능한 네트워크 성능, 고속 및 긴 작동 시간과 같은 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 스위치의 모듈성은 네트워크의 안정적인 에너지 관리를 향상시키고 총 소유 비용과 운영 오버헤드를 줄여줍니다.

FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB

MCP 코프로세서: 스마트 확장

MCP 코프로세서는 Raptor 제품군의 매니지드 스위치를 위한 옵션 모듈입니다. 이 제품은 산업용 PC(IPC)를 스위칭 패브릭에 직접 통합하여 네트워크 기능을 확장합니다.

MCP 코프로세서는 검증된 Raptor 스위치의 네트워크 및 보안 기능을 사이버 보안, 자동화 및 분산 데이터 분석을 위한 강력한 타사 애플리케이션으로 보완할 수 있도록 합니다.

Raptor 스위치의 추가 기능
Raptor 기술 파트너

MCP 코프로세서 모듈을 사용하면 Raptor 스위치에 추가 기능을 추가할 수 있습니다. 이를 통해 강력한 타사 애플리케이션을 간편하게 통합할 수 있습니다. Raptor 기술 파트너와 각 파트너들이 제공하는 강화된 보안, 높은 효율성 및 인텔리전트 네트워크를 위한 혁신적인 솔루션에 대해 알아보십시오.

Raptor 파트너로 이동하기
세계 지도

EP 7200, EP 7400 및 EP 7500 매니지드 스위치

로우 프로파일 19" 디자인의 매니지드 스위치는 강력한 레이어 2 및 레이어 3 기능 세트를 갖추고 있습니다. EP 7400 및 EP 7500 버전은 총 4개의 서로 다른 통신 모듈과 2개의 파워 서플라이 모듈을 사용하여 맞춤형으로 구성할 수 있습니다. EP 7400 매니지드 스위치는 PoE 기능으로 확장할 수 있으며, EP 7500 버전은 추가의 보안 기능이 있는 기본 하우징으로 제공됩니다.

모듈형 EP 7400 및 EP 7500 버전과는 달리 EP 7200 시리즈 매니지드 스위치에는 사전 정의된 Ethernet 포트 옵션이 있습니다. 최대 32개의 포트가 있는 EP 7200 매니지드 스위치는 높은 포트 밀도와 Lite Layer 3 기능 세트를 갖추고 있습니다.

대화형 이미지 맵: EP 7400 및 EP 7500 매니지드 스위치의 설계
컬러 디스플레이
신속한 오류 진단
SD 카드
총 2개의 SD 카드 슬롯 지원
관리 포트
비활성화 가능
모듈형 파워 서플라이
두 개의 파워 서플라이를 개별적으로 조합 가능
진단 LED
빠르고 쉬운 오류 탐지
대화형 이미지 맵: EP 7400 및 EP 7500 매니지드 스위치의 모듈형 설계
전원 단자대
전원 및 알람 접점 연결에 대한 명확한 개요
통신 모듈
선택 가능한 서로 다른 6가지의 통신 모듈
추가 포트 모듈
4 포트 SFP 모듈 1개 또는 추가 장치 연결 지원

제품 개요

EP 7200, 7400 및 7500 매니지드 스위치 세부 정보:

FL SWITCH EP 7200
FL SWITCH EP 7400
 FL SWITCH EP 7500
FL SWITCH EP 7200

FL SWITCH EP 7400

FL SWITCH EP 7500

특징
레이어 2 예 예 예
레이어 3 예 예 예
정적 라우팅 최대 64 최대 4089 최대 4089
OSPF(Open Shortest Path First) 최대 64 최대 1358 최대 1358
RIP(Routing Information Protocol) 최대 64 최대 1358 최대 1358
VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol) 최대 8 최대 15 최대 15
이중화 파워 서플라이 예 예 예
128-비트 AES 암호화 예 예 예
1588V2 투명 시계 예 예 예
포트 보호 예 예 예
IPSEC/VPN 아니오 아니오 예
스테이트풀(Stateful) 방화벽 아니오 아니오 예
NAT 아니오 아니오 예
MCP CoProcessor
제품 목록으로 이동하기 제품 목록으로 이동하기 제품 목록으로 이동하기

EP 6400 및 EP 6500 매니지드 스위치

레이어 2 및 레이어 3 기능을 갖춘 컴팩트 DIN 레일 장치는 최대 16개의 이더넷 포트를 지원합니다. EP 6500 버전에는 추가 보안 기능도 있습니다.

제품 개요

EP 6400 및 EP 6500 매니지드 스위치 세부 정보:

FL SWITCH EP 6400
FL SWITCH EP 6500
FL SWITCH EP 6400

FL SWITCH EP 6500

특징
레이어 2 예 예
레이어 3 예 예
정적 라우팅 최대 4089 최대 4089
OSPF(Open Shortest Path First) 최대 1358 최대 1358
RIP(Routing Information Protocol) 최대 1358 최대 1358
VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol) 최대 15 최대 15
이중화 파워 서플라이 예 예
128-비트 AES 암호화 예 예
1588V2 투명 시계 예 예
포트 보호 예 예
IPSEC/VPN 아니오 예
스테이트풀(Stateful) 방화벽 아니오 예
NAT 아니오 예
MCP CoProcessor
제품 목록으로 이동하기 제품 목록으로 이동하기

EP 4200, EP 4300 및 EP 5200 매니지드 스위치

EP 4200, EP 4300 및 EP 5200 매니지드 스위치는 Raptor 포트폴리오의 강력한 레이어 2 스위치입니다. 19인치 포맷의 EP 5200은 최대 28개의 Ethernet 포트를 지원하며, EP 4200은 컴팩트한 크기의 DIN 레일 버전으로 최대 16개의 Ethernet 포트를 지원합니다. FL SWITCH 4300 버전 또한 강력한 레이어 2 스위치이지만, IEC 61850 인증을 받지는 않았습니다.

제품 개요

EP 4200, EP 4300 및 EP 5200 매니지드 스위치 세부 정보:

FL SWITCH EP 4200
FL SWITCH EP 5200
FL SWITCH 4300
FL SWITCH EP 4200

FL SWITCH EP 5200

FL SWITCH 4300

기능
레이어 2 예 예 예
이중화 파워 서플라이 예 예 예
128-비트 AES 암호화 예 예 예
PTP 엔드-투-엔드 구현 예 예 예
포트 보호 예 예 예
제품 목록으로 이동하기 제품 목록으로 이동하기 제품 목록으로 이동하기