Raptor 기술 파트너
MCP 코프로세서 모듈을 사용하면 Raptor 스위치에 유용한 추가 기능을 추가할 수 있습니다. 이를 통해 강력한 타사 애플리케이션을 네트워크 인프라에 간단하게 통합할 수 있습니다. Raptor 기술 파트너와 각 파트너들이 제공하는 더욱 강화된 보안, 높은 효율성 및 인텔리전트 네트워크 시스템을 위한 혁신적인 솔루션에 대해 알아보십시오.
Raptor 플랫폼과 완벽하게 연동되는 Forescout의 EyeInspect
Forescout OT, ICS 및 SCADA 환경을 위한 투명성과 보호
Forescout은 네트워크 기반 IT, IoT 및 OT 환경의 투명성, 보안 및 제어 분야의 선도적인 공급업체입니다. Forescout는 특화된 OT 보안 솔루션을 통해 기업이 산업 자산을 지속적으로 식별하고, 위험을 평가하며, 규제 요건을 안정적으로 준수할 수 있도록 합니다.
Forescout는 피닉스컨택트와 협력하여 최신 OT, ICS 및 SCADA 환경을 보호하도록 특별히 설계된 기술 통합을 구현했습니다. Forescout의 OT 네트워크 모니터링 솔루션인 eyeInspect는 Raptor 플랫폼과 완벽하게 통합되어 산업 통신 및 보안 기능을 단일 장비에 통합할 수 있도록 합니다. 이를 통해 운영자는 현장 장치에 대한 최고 수준의 투명성을 확보하고 사이버 및 운영 위험을 줄이며 장애로 이어지기 전에 위협을 조기에 탐지할 수 있습니다.
현장 및 네트워크 장비의 안전한 원격 관리 및 보호
Fortinet 데이터, 자산 및 사용자를 보호하는 FortiGate NGFW
Fortinet은 강력한 포티게이트 차세대 방화벽(NGFW)으로 잘 알려져 있는 세계적인 사이버 보안 솔루션 제공업체 중 하나입니다. 이러한 솔루션은 최신 하이브리드 IT 및 OT 환경에서 데이터, 시스템 및 사용자를 안정적으로 보호합니다. Fortinet의 솔루션은 네트워크와 보안 기능을 결합하여 산업 인프라를 포괄적으로 보호할 수 있는 기반을 제공합니다.
이 파트너십은 이러한 역량들의 결합을 통해 산업 사이버 위협에 구체적으로 대응할 수 있게 합니다. FortiGate NGFW와 Raptor 플랫폼의 통합을 통해 고객은 OT 애플리케이션을 위한 중앙 집중식 장치를 사용할 수 있습니다. 이 장치는 현장 및 네트워크 장치를 안전하게 원격 관리하고 보호할 수 있도록 합니다. 그 결과 강력하고 확장 가능한 보안 아키텍처를 구축할 수 있습니다.
OT 환경에서 로그 데이터의 간편한 관리
SyskeyOT OT 환경을 위한 중앙 집중식 로깅 및 투명성
SyskeyOT는 산업 환경을 위한 사이버 보안 솔루션 전문 공급업체입니다. 이 회사는 에너지, 물, 석유 및 가스, 운송, 산업 등의 분야에서 운영자들이 증가하는 보안 및 규정 준수 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다. SyskeyOT는 OT 로그 관리, OT 자산 인벤토리, 취약점 관리 및 OT 네트워크 관리를 위한 확장 가능한 솔루션을 통해 복잡한 OT 인프라에 대한 투명성과 제어 기능을 제공합니다.
피닉스컨택트와 SyskeyOT의 파트너십은 이기종 OT 환경에서 로그 데이터를 훨씬 더 쉽게 관리할 수 있게 합니다. SyskeyOT Scribbler Log Manager를 Raptor 스위치 플랫폼과 통합하면 고객에게 강력하고 중앙 집중식 로깅 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 장치의 로그 데이터를 효율적으로 기록, 평가 및 관리할 수 있습니다.
OT 시스템에 대한 안전한 원격 및 모바일 액세스
Xona 중요 시스템 및 운영 환경을 위한 안전한 액세스 솔루션
XONA Systems는 중요 인프라 및 OT 환경을 위한 보안 액세스 솔루션 분야의 선도적인 공급업체입니다. XONA는 일관된 제로 트러스트 접근 방식을 통해 기업이 공격 표면을 줄이고 규제 요건을 충족하는 동시에 산업용 애플리케이션에 간단하고 사용자 친화적인 액세스 환경을 제공할 수 있도록 지원합니다.
이 파트너십의 일환으로 OT 시스템에 대한 안전한 원격 및 모바일 액세스를 가능하게 하는 솔루션이 개발되었습니다. XONA CSG 사용자 액세스 플랫폼은 Raptor 플랫폼과 완벽하게 통합됩니다. 이를 통해 고객은 중앙 어플라이언스를 사용하여 제로 트러스트 원격 및 모바일 OT 운영을 수행할 수 있으며, 추가 하드웨어 없이도 중요 시스템에 대한 안전한 액세스를 효율적이고 확장 가능한 방식으로 구현할 수 있습니다.
IEC 61850 기반 변전소의 효율적이고 안정적인 구축
JPEmbedded 안전하고 확장 가능한 IEC 61850 통신
폴란드 Krakow에 본사를 둔 JPEmbedded는 에너지 시스템 및 산업 네트워크를 위한 통신 솔루션 분야에서 풍부한 경험을 보유한 공급업체입니다. 이 회사는 IEC 61850, DNP3, ICCP/TASE.2 및 IEC 60870 5 10x와 같은 표준을 준수하는 프로토콜 스택과 게이트웨이 및 고객 맞춤형 임베디드 소프트웨어를 전문으로 합니다.
이번 협력의 일환으로 피닉스컨택트와 JPEmbedded는 양사의 기술을 결합하여 강력한 솔루션을 개발했습니다. JPEmbedded의 R-GOOSE 게이트웨이 소프트웨어는 Raptor 스위치 시리즈와 통합되어 로컬 네트워크 및 광역 네트워크를 통해 GOOSE 통신을 확장할 수 있는 중앙 플랫폼을 제공합니다. 이 공동 솔루션은 IEC 61850 기반 변전소의 효율적이고 안정적인 구현을 가능하게 합니다.
Raptor 스위치는 소프트웨어 솔루션을 통해 자산 및 위험에 대한 투명성을 제공합니다.
EmberOT 자산, 취약성 및 위협에 대한 통찰력을 제공하는 소프트웨어 기반 플랫폼
EmberOT는 산업용 및 OT 환경의 보안 전문 기업입니다. 이 순수 소프트웨어 기반 솔루션은 포괄적인 자산 목록 작성, 취약성 및 위험 평가, 그리고 위협 탐지 기능을 제공합니다.
이러한 기능들이 결합되어 산업용 네트워크 내의 자산, 취약점 및 위협에 대한 지속적인 통찰력을 제공하는 소프트웨어 기반 플랫폼을 구축합니다. EmberOT 소프트웨어와 Raptor 스위치 시리즈의 상호 운용성을 통해 OT 에지에서 직접 위협을 원활하게 탐지, 모니터링 및 분석할 수 있습니다.
산업 및 중요 인프라를 위한 사이버 보안
CyVault OT 시스템 운영자를 위한 사이버 위협 방지
CyVault는 산업 및 중요 인프라 분야의 세계적인 사이버 보안 선도 기업입니다. CyVault는 OT, ICS 및 CPS 환경에 대한 심도 있는 전문 지식과 글로벌 프로젝트를 통해 쌓은 풍부한 경험을 바탕으로, 사이버 공격으로부터 중요 시스템을 보호합니다.
이 파트너십의 일환으로 피닉스컨택트와 CyVault는 OT 시스템 운영자가 사이버 위협을 효과적으로 방어할 수 있도록 양사의 기술을 결합했습니다. CyVault | DOME | Byson X 센서는 Raptor 플랫폼과 완벽하게 통합됩니다. 이 합작 솔루션은 산업 통신을 보호하고 필드 장치의 위험을 줄이는 OT 애플리케이션용 중앙 장치를 사용할 수 있게 합니다.
OT 필드 장치를 위한 효율적인 위험 관리
PCItek OT 필드 장비의 안전한 통신 및 효율적인 위험 관리
PCItek은 산업 환경에서 프로젝트 컨설팅, 제품 개발 및 소프트웨어 통합 분야에서 풍부한 경험을 보유한 기업입니다. 이 회사는 폭넓은 전문성을 바탕으로 유틸리티 회사들이 운영 및 계획 시스템을 조달, 구현 및 통합할 수 있도록 지원합니다. 분석, 교육 및 문서화에서 모델링, 시스템 설계 및 구현에 이르는 다양한 서비스를 제공합니다.
피닉스컨택트와 PCItek은 OT 시스템 운영업체의 인프라 보호를 지원하기 위한 기술 파트너십을 체결했습니다. Garibaldi 키 분배 센터(KDC)의 통합을 통해 OT 애플리케이션을 위한 중앙 집중식 장치를 구축하여 안전한 통신을 가능하게 하고 OT 필드 장치의 위험 관리를 지원합니다.
사이버 위협에 대한 안정적인 보호 기능을 제공하는 Industrial Defender 플랫폼
Industrial Defender 사이버 공격에 대한 효과적인 보호
Industrial Defender는 OT 시스템 데이터의 수집, 모니터링 및 관리를 위한 검증된 공급업체입니다. 2006년 미국에서 설립된 이 회사는 전 세계 운영업체들이 보안 및 규정 준수 요건을 충족할 수 있도록 지원하며, CFT팀(Cross-Functional Team)에 OT 위험에 대한 통합된 관점을 제공합니다. Industrial Defender는 특히 대규모 산업 기업 및 중요 인프라 운영업체에게 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김했습니다.
피닉스컨택트와 Industrial Defender의 협력을 통해 OT 시스템 운영자가 사이버 위협으로부터 스스로를 보호할 수 있는 솔루션이 개발되었습니다. Industrial Defender 플랫폼은 Raptor 플랫폼과 완벽하게 통합됩니다. 이는 안전한 산업 통신을 가능하게 하고 필드 장치에 대한 효율적인 위험 관리를 제공하는 중앙 OT 장치를 구축합니다.
Radiflow iSID™ 수동 네트워크 센서는 Raptor 플랫폼에서 직접 작동합니다.
Radiflow 로그 액세스 및 이상 탐지를 통한 포괄적인 자산 투명성 확보
Radiflow는 OT 사이버 보안 및 산업 투명성 솔루션을 제공하는 전문 기업입니다. Radiflow는 산업 프로토콜 및 수동 네트워크 분석에 대한 심층적인 전문 지식을 바탕으로 운영자가 자산을 가시화하고, 이상 징후를 조기에 탐지하며, 중요 인프라의 사이버 회복탄력성을 지속적으로 강화할 수 있도록 합니다.
Radiflow iSID™ 수동 네트워크 센서는 Raptor 플랫폼에서 직접 작동하며 포괄적인 자산 검색, 산업 프로토콜에 대한 투명성 및 이상 탐지 기능을 제공합니다. 변전소에 적합한 공통 플랫폼에 네트워크 및 보안 모니터링을 통합함으로써 운영자는 하드웨어 복잡성을 줄이는 동시에 사이버 회복탄력성을 강화할 수 있습니다.