피닉스컨택트의 모니터링 시스템은 각 파이프 트레이스 히터의 암페어를 측정합니다. 편차가 0.5 A이면 분산된 제어 시스템에서 경고 메시지가 생성되고 제어실 또는 원격 작업장의 모니터에 즉시 표시됩니다. 이는 직원이 변경 사항을 조기에 감지하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 직원이 즉시 대응할 수 있으므로 높은 시스템 가용성이 보장됩니다.
Sappi Stockstadt GmbH 파이프 트레이스 히팅의 무선 기반 모니터링 인텔리전트 무선 통신을 통해 비용 최적화된 프로세스를 보장합니다.
고객 프로필
Sappi Stockstadt GmbH
Sappi Limited는 종이, 제지 펄프 및 화학 펄프 솔루션 분야의 선도적인 글로벌 공급업체입니다. Sappi Stockstadt GmbH에서는 550명 이상의 직원이 매년 최대 145,000톤의 펄프와 230,000톤의 종이를 생산합니다. 매일 최대 1,000톤의 종이가 공장에서 출하됩니다.
사업장에는 자체 발전소와 폐수 처리 시설이 있습니다.
인쇄 및 미디어 업계에서 높이 평가되는 고급 종이는 프리미엄 잡지, 카탈로그, 아트북 및 고급 인쇄 광고 제작을 위해 전세계 100여개 국가로 배송됩니다.
과제
계획되지 않은 시스템 종료를 안정적으로 방지
이전에는 개별 트레이스 히팅 시스템을 특별 검사 기간 동안 정기적으로 검사했습니다. 또한 잔류 전류 작동 회로 차단기를 사용하여 모든 트레이스 히팅 시스템을 모니터링했습니다. 그러나 경험에 따르면 이러한 조치에도 불구하고 모든 오류가 안정적으로 감지되는 것은 아니었습니다.
파이프가 얼어붙어 시작 직후에 하역 프로세스를 다시 중지해야 했습니다. 따라서 영향을 받은 파이프라인의 제빙 및 청소를 위해 많은 시간과 비용이 들어갔고 최악의 경우 일시적인 생산 중단이 발생할 수 있었습니다.
솔루션
Stockstadt의 솔루션에서 해결해야 하는 특별한 과제는 측정값을 기존 분산 제어 시스템에 통합하는 것이었는데 이는 여러 다른 건물 영역 간에 케이블 경로가 없었기 때문입니다. 이를 위해서는 간단하고 안정적인 신호 전송이 필요했습니다.
독자적인 Radioline 무선 시스템을 사용하여 측정값을 무선으로 전달할 수 있습니다. 애플리케이션 요구 사항에 따라 다른 토폴로지가 사용됩니다. 무선 경로에 대한 솔루션을 찾은 후 트레이스 히팅 시스템 신호는 Modbus/RTU 서버 모듈을 통해 분산된 제어 시스템에 통합되었습니다.
특히 두꺼운 콘크리트 벽으로 인해 무선 통신의 실현 가능성이 불확실했습니다. 어떤 전송 주파수와 안테나 타입이 배포 시나리오에 적합한지 확인하기 위해 현장 무선 테스트가 수행되었습니다.
필요한 컴포넌트가 신속하게 식별되었으며 안정적인 무선 전송에 대한 증거가 예산 승인의 근거로 제공되었습니다.
담당자
결론
더 이상 필요하지 않은 정기 검사 기간
모든 파이프 트레이스 히팅 시스템의 데이터는 제어실로 전달되어 그곳에서 시각화됩니다. 개별 트레이스 히터의 암페어 외에도 비상 시 직원에게 경고 메시지가 표시됩니다.
건물 영역 간의 복잡한 케이블링이 필요하지 않습니다. 측정값은 Radioline 무선 시스템을 사용하여 분산된 제어 시스템에 무선으로 전송됩니다. 제어실 및 작업장을 위한 프로세스 제어 시스템의 모니터링 솔루션에서 데이터를 중앙 집중식으로 사용할 수 있습니다. 따라서 시간이 오래 걸리는 검사 기간이 필요하지 않습니다.
모니터링 시스템을 사용하여 여러 파이프 트레이스 히팅 시스템을 동시에 모니터링하고 변경 사항을 즉시 감지할 수 있습니다. 이러한 방식으로 솔루션은 시스템 가용성을 높이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 작업 부하와 비용을 줄여줍니다.