지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

전기 트레이스 히팅 제어 및 모니터링 고장을 조기에 감지하고 시스템 다운타임을 방지하여 시스템 가용성을 향상시키십시오.

파이프라인의 트레이스 히팅

과제


파이프 트레이스 히팅을 사용하는 처리 플랜트에서 태블릿에 표시된 상태 정보

트레이스 히팅 시스템 모니터링

오래된 트레이스 히팅 시스템은 퓨즈로만 전력망에 연결되어 있는 경우가 많기 때문에 고장이 발생해도 알아차리지 못하는 경우가 많습니다. 오류가 발생하면 일반적으로 전체 작업이 중단됩니다. 이러한 이유로 개별 트레이스 히팅 시스템은 특별 검사 기간 동안 정기적으로 검사됩니다. 노후화 시스템을 위한 당사의 확장 가능한 맞춤형 모니터링 솔루션이 해결책을 제공합니다. 분산 제어 시스템에서 직접 트레이스 히팅 시스템의 최신 상태 정보를 확인하여 초기 단계에서 대응할 수 있습니다.

솔루션


전류 측정을 통한 간단한 검증

피닉스컨택트의 전류 변환기는 히팅 시스템의 전류를 탐지합니다. 이 방법을 사용하면 트레이스 히팅의 개방 회로, 단락 또는 절연 결함을 식별할 수 있습니다. 전류를 모니터링하면 전송하려는 매체가 안전하게 운반됩니다.

이러한 장치는 측정 신호를 제어실로 전송하기 위해 복잡한 케이블링 작업을 수행할 필요 없이 피닉스컨택트의 Radioline 무선 시스템과 결합됩니다. Radioline 클라이언트는 최대 99개의 Radioline 스테이션을 폴링합니다. 각 스테이션에 여러 트레이스 히터를 연결할 수 있습니다. 이를 통해 트레이스 히팅 시스템을 개수에 상관없이 손쉽게 모니터링할 수 있습니다.

트레이스 히팅 모니터링: 토폴로지 설정
무선 I/O 통신
Radioline은 대규모 시스템을 위한 무선 시스템입니다. 비정상적인 판독값을 시스템 관제 센터에 즉시 표시하여 조기에 대응 조치를 취할 수 있도록 합니다.
Radioline 무선 시스템에 대한 추가 정보
무선 I/O 통신
유연한 신호 조절
PACT 변류기는 높은 교류 전류를 1 A 및 5 A의 2차 전류로 변환하는 완벽한 제품군을 제공합니다.
변류기에 대한 추가 정보
유연한 신호 조절
기능 안전 및 폭발 방지 기능이 있는 시그널 컨디셔너
MACX Analog 시그널 컨디셔너는 모든 영역과 소재 그룹에 대한 폭발 보호 기능과 SIL IEC/EN 61508에 따른 기능 안전을 제공합니다.
시그널 컨디셔너에 대한 추가 정보
기능 안전 및 폭발 방지 기능이 있는 시그널 컨디셔너
전기 트레이스 히팅용 컨트롤 캐비닛

즉시 사용 가능한 컨트롤 캐비닛 솔루션

사전 조립된 즉시 사용 가능한 컨트롤 박스를 통한 빠르고 쉬운 설치의 이점을 누리십시오.

트레이스 히팅을 모니터링 또는 제어하기 위해 피닉스컨택트는 개별 요구 사항에 적합한 컨트롤 캐비닛 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트의 SIL 2 지원 커넥터 솔루션은 온도 센서가 항상 올바른 히팅 스트립을 모니터링하도록 보장합니다.

처리 공장의 수소 파이프라인

에너지 소모량 감소

로컬 PLC를 통해 필요에 따라 트레이스 히팅을 제어하십시오. WLAN을 통해 연결하는 기존 HMI 또는 랩톱을 사용하여 구성 작업을 수행합니다. 또는 트레이스 히팅을 제어 시스템에 간단히 통합할 수 있습니다. 통합은 모듈 타입 패키지(MTP)와 호환되는 인터페이스를 통해 이루어집니다. SIL 2에 따라 PROFIsafe를 통해 파라미터를 설정하면 트레이스 히팅에 대한 스위치 오프 파라미터를 정의할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 인텔리전트 컨트롤러를 통해 에너지를 필요한 만큼만 사용하십시오. 온도 센서는 구성 가능한 리미트 스위치를 통해 필요할 때만 켜지도록 합니다. 소규모 컨트롤러를 사용하면 목표에 맞춰 정확한 전력 제어가 가능합니다. 이 시나리오에서는 펄스 폭 모듈화를 통해 열 출력이 조정됩니다.

clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어

컨트롤 캐비닛 제조용 엔지니어링 소프트웨어

clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 단자 스트립의 효율적인 계획, 산업용 전자 장치의 배치 및 마운팅 플레이트의 설계가 가능합니다.

트레이스 히팅 시스템을 위한 기존 솔루션을 clipx ENGINEER 도구에 템플릿으로 전송하십시오. 몇 번의 클릭만으로 피닉스컨택트의 솔루션을 고객에 요구에 맞게 완벽하게 조정할 수 있습니다. 그런 다음 피닉스컨택트 온라인 상점에서 도구를 사용하여 개별 항목과 함께 솔루션을 주문하거나 사전 조립된 상태로 주문할 수 있습니다.

이점

  • 히팅 스트립의 지속적이고 SIL 2 규정을 준수하는 모니터링을 통한 시스템 가용성 향상
  • 목표 지향적이고 정확한 전력 제어를 통한 에너지 소비 최적화
  • 사전 조립되고 즉시 사용 가능한 컨트롤 박스로 인한 낮은 설치 비용
  • 제어실에 기존 열 추적을 손쉽게 통합

담당자

Wilfried Grote
Wilfried Grote
화학 및 제약 부문 글로벌 산업 관리 담당 이사
+49 5281 946-3033
피닉스컨택트가 시스템 가용성을 높이기 위한 확장 가능한 모니터링 솔루션에 대해 알려드리겠습니다.

참조 자료


무선 기반 트레이스 히팅 모니터링

Sappi Stockstadt GmbH에서의 무선 기반 트레이스 히팅 모니터링

  • Sappi Limited는 종이, 제지 펄프 및 화학 펄프 솔루션 분야의 선도적인 글로벌 공급업체입니다.
  • 조기에 대응 조치를 취할 수 있도록 비정상적인 판독값을 운영자 제어 센터에 즉시 표시하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

제품


태블릿을 들고 컨트롤 캐비닛 앞에 있는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 조언을 제공하고 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾기 위해 노력할 것입니다.