공항 활주로용 CCTV 비디오 감시

공항에서의 비디오 감시 이착륙시 최대한의 안전 확보

공공 장소의 비디오 감시는 꾸준히 증가하고 있습니다. 항공기 운항의 주요 영역에 대한 위협이 커짐에 따라 공항의 비디오 감시를 확대하여 이러한 영역을 보호하려는 노력이 계속되고 있습니다. 또한 비디오 카메라는 비디오 기반 데이터 수집을 통해 비즈니스 프로세스를 최적화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

공항의 옥외 영역에 대한 비디오 감시

중요 영역에서 비디오 감시를 통한 공항 보안 유지

공항 실내 및 옥외 영역의 감시 기술

비디오 감시는 승객과 방문객을 위한 공용 장소 및 보안 구역에서부터 계류장, 유도로 및 활주로와 같은 옥외 시설에 이르기까지 공항 운영의 다양한 애플리케이션에 사용됩니다. 비디오 감시는 주차 시설 및 철도 운송에도 필수적입니다.

당연히 공항 건물 자체의 출입 구역, 대기 장소 및 탑승 지점이 모니터링됩니다. 카메라 기술은 다양한 프로세스를 가속화하는 데 도움이 됩니다. 또한 비디오 감시는 보안 심사대에서 자동화된 프로세스를 통해 보안 직원을 지원합니다. 이러한 모든 영역에서 해당 설치를 위한 기술은 상대적으로 중요하지 않습니다.

중요한 공항 구역을 위한 세이프티 기술

반대로 공항 운영에 영향을 미치는 설치 작업 또는 비행 안전을 위협할 수 있는 영역의 경우 시간적인 제약을 매우 많이 받습니다. 따라서 현장, 울타리 및 주변에 대한 모니터링은 운영에 필수적입니다. 특히 중앙 모니터링은 매우 중요합니다.

설치 작업으로 인해 크게 영향을 받을 수 있는 영역에는 계류장 및 주행 구역, 유도로, 지선, 활주로 등이 포함됩니다. 많은 대형 국제 공항이 수용 한도를 초과하여 운영되고 있으며 이러한 영역을 부분적으로 폐쇄할 경우 상당한 비용이 발생할 수 있습니다. 따라서 손쉽게 설치하고 교체할 수 있는 비디오 감시 시스템이 필요합니다.

커버가 열려 있는 Smart Ethernet Box의 내부 보기

Smart Ethernet Box – 하나의 장치에 모든 기능 포함

공항에서의 비디오 감시용 통합 솔루션

피닉스컨택트의 Smart Ethernet Box는 표준 DIN 레일 장치가 장착된 기존의 연결 박스 기능이 컴팩트 하우징이 있는 하나의 장치에 통합된 제품입니다. 이를 통해 계획 및 설치 시간이 절약됩니다. 패널 및 기둥 마운트용 통합 마운팅 어댑터를 사용하면 휠씬 더 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다. 기존 설치와 비교하여 최대 70%의 시간 절약을 경험할 수 있습니다. 또 다른 중요한 이점: 정기적인 작동 시 유지 관리 작업을 위해 접근할 수 없는 카메라를 제어 센터에서 재부팅 기능을 통해 다시 시작할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 Smart Ethernet Box에는 매니지드 스위치도 장착되어 있기 때문에 SNMP를 통해 제어 시스템 모니터링 시스템에 능동적으로 통합할 수 있습니다. 카메라 네트워크의 상태를 모니터링할 수 있으며 광범위하게 분산된 영역의 컴포넌트가 과전압으로부터 보호됩니다.

연락처
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
이 주제에 대한 추가 정보
무역 및 산업 분야용 비디오 감시

모든 애플리케이션에 적합한 비디오 감시에 이상적인 인프라에 대해 자세히 알아보십시오.

지금 브로셔 다운로드하기
카메라 헤드가 있는 로봇