전력 생산용 태양광 시설

태양광 산업 분야의 비디오 감시 주간 및 야간의 안전과 보호

태양광 전력 시설의 설치가 증가함에 따라 시스템에서 발생하는 사고도 증가하고 있습니다. 범죄자들은 태양광 패널뿐만 아니라 연결 케이블과 인버터까지도 목표로 삼고 있습니다. 소규모 태양광 시설이 범죄의 희생양이 되는 것은 외진 곳에 있고 기물 파손 및 도난으로부터 적절하게 보호되지 않기 때문입니다.

어려움에 처한 소규모 태양광 필드

특별히 건축된 건물에 설치되어 적절하게 보호되는 인버터

기물 파손으로부터 태양광 시설 보호

이제 전력 생산 시스템에 대한 비디오 감시는 당연한 것이 되었습니다. 모든 운영자는 해당 부지에 대한 무단 침입을 방지하기 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 시스템 경계와 입구를 자주 모니터링합니다. 그러나 태양광 필드 자체에 대한 포괄적인 모니터링과 감시는 드문 편입니다.

독일의 작은 마을에서 태양광 시설을 담당하는 관리 팀은 에너지 생산량이 크게 감소했다는 것을 알게 되었습니다. 그 이유는 도둑이 천 개가 넘는 인버터를 잘라서 훔쳐갔기 때문이었습니다. 전용 소규모 건물이나 잠금 가능한 컨트롤 캐비닛에 인버터를 설치하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 이러한 종류의 범죄 행위로 인해 종종 기술 구매 가격을 훨씬 초과하는 손해가 발생합니다.

이와 관련하여 비디오 감시 시스템의 목적은 분명합니다. 전체 영역에 대해 감시 기술을 사용할 수 있도록 보장하고 기물 파손 및 환경 조건으로부터 보호하는 것입니다.

고급 PTZ 카메라

전력 소모량이 많은 카메라

기술 요구 사항

최소한의 카메라를 사용해 매우 넓은 지역의 태양광 시설을 모니터링해야 하기 때문에 팬/틸트 시스템이 자주 사용됩니다.

침입 감지 시스템에는 주변 센서, 저항선, 침입 감지 센서, 패널 변조 방지 장치, PV 장벽 및 네트워크를 통해 비디오 감시 시스템에 연결되는 기타 장비가 포함될 수 있습니다. 이 경우 연결 기술의 네트워크 성능이 충분하고 PoE 공급 장치에도 많은 전력이 요구되는 PTZ 카메라를 위한 충분한 전력 예비량이 있으면 유리합니다.

문이 열려 있는 Smart Ethernet Box

비디오 감시 카메라 연결에 필요한 모든 것을 하나의 컴팩트 장치에 통합

태양광 시스템의 비디오 감시용 일체형 솔루션

피닉스컨택트의 Smart Ethernet Box는 카메라에 직접 연결되는 단일 장치에 이러한 모든 기능이 결합되어 있습니다.

또한 견고한 하우징은 모든 옥외 설치 요구 사항을 충족합니다. 마운팅 어댑터를 사용해 스냅인하고 연결하기만 하면 모든 작업이 끝납니다.

또한 피닉스컨택트는 태양광 산업을 위한 고객 맞춤형 단자 박스를 통해 고객을 지원합니다.

연락처
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
이 주제에 대한 추가 정보
무역 및 산업 분야용 비디오 감시

모든 애플리케이션에 적합한 비디오 감시에 이상적인 인프라에 대해 자세히 알아보십시오.

지금 브로셔 다운로드하기
카메라 헤드가 있는 로봇