교통 기술 분야의 비디오 감시 현대적인 비디오 기술을 사용한 교통 상황 모니터링.
비디오 모니터링은 교통 기술에서 필수적인 요소입니다. 주요 목표는 모든 도로 사용자를 더욱 안전하게 보호하는 것입니다. 이는 열차 노선, 고속도로 또는 도로 교통의 위험 지역 등을 비롯한 모든 곳에 해당합니다. 영상 기술은 교통 정체와 혼잡을 예방하는 데 도움이 되며, 다른 한편으로는 문제나 비상 상황 발생 시 신속한 지원을 가능하게 합니다.
또한, 현대적인 비디오 감시 시스템은 전 세계 여러 국가에서 손상 방지(예: 높이 확인) 또는 범죄 행위 기소를 위해서도 사용되고 있습니다. 프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러를 위한 확장 모듈(AXC F XT ML 1000) 형태의 인공 지능 및 자동 번호판 인식(ANPR) 기능은 교통 상황 분석 및 최적화를 위한 완전히 새로운 형태의 가능성을 제시합니다. 비디오 기술은 특히 도시가 점점 더 스마트해지고 다양한 애플리케이션과 산업 분야이 결합하는 상황에서 큰 영향을 미치는 결정적인 요소입니다.
현대적인 비디오 기술을 사용한 교통 상황 모니터링 및 최적화
광역 설치를 위한 최적의 보호
고속도로의 교통 감시는 일반적으로 매우 넓은 영역을 책임집니다. 네트워크 기술 분야의 세계 선두 기업인 피닉스컨택트는 광범위한 설치에 적합한 제품을 제공합니다.
피닉스컨택트의 Smart Ethernet Box는 카메라에 직접 연결되는 올인원 장치이며 교통 감시 애플리케이션에 사용하기에 이상적입니다. 적절한 광섬유 기술을 사용하는 경우 두 설치 노드 간의 최대 거리는 80km입니다. 풀 매니지드 스위치 기술을 사용하면 Smart Ethernet Box로 링을 생성하여 이중화 설치가 가능합니다.
따라서 제어실에서 비디오 기술을 고속도로 양쪽에 설치하고 갠트리 또는 야생 동물 통로 위에 링 이중화를 구축할 수 있습니다. 이중화 설계를 적용하면 수백 킬로미터가 넘는 고속도로에서도 하나의 실패 지점만 발생합니다.
비디오 감시 카메라 설치
옥외 사용에 가장 적합
안정적인 비디오 감시를 위해서는 설치 기술이 최소한 카메라에서 요구되는 것과 동일한 수준의 요구 사항을 충족해야 합니다. 특히 고속도로를 따라 설치된 비디오 기술과 같은 옥외 설치가 여기에 해당됩니다.
Smart Ethernet Box는 옥외 사용에 매우 적합합니다. 이 제품은 주변 온도 -40~+70°C, 상대 습도 10%~95%에서 사용하도록 개발되었으며 노화에 강하고 변형되거나 천공되지 않는 특수 플라스틱으로 제작된 견고한 하우징을 특징으로 합니다.
비디오 인프라와 관련하여 피닉스컨택트는 카메라 연결 박스에 개별적으로 조립할 수 있고 극한 환경 조건도 견딜 수 있는 연결 및 통신 기술을 위한 산업용 제품 포트폴리오도 제공합니다.
컴팩트 장치의 비디오 감시를 위한 인프라
Smart Ethernet Box를 사용한 비디오 감시
견고한 장치에 설치된 교통 애플리케이션을 위한 비디오 감시 인프라: 소형, 컴팩트, 고성능 – 이를 통해 감시 카메라를 비디오 서버에 안정적으로 연결할 수 있습니다.
패널 및 기둥 마운트용 통합 마운팅 어댑터를 사용하면 휠씬 더 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다. 스냅인하고 연결하기만 하면 모든 작업이 끝납니다. 추가 작업은 필요하지 않습니다.