물 관리 분야의 비디오 감시 가장 높은 보안 표준에 부합합니다.

댐 취수탑

1960년대 이후 독립 국가의 식수 공급이 특히 중요해졌습니다. 다른 나라와의 갈등 상황에 있는 국가라면 더욱 그러합니다. 다른 공공 사업과 마찬가지로 이 분야는 유지 관리 및 보호를위한 특별한 조치가 필요한 중요한 인프라입니다. 여기서 비디오 감시가 예방 조치로 사용됩니다.

식수 탱크

식수 탱크

충분한 식수

수도 시설에서는 흔히 비디오 감시가 효과적인 접근 방식입니다. 전원 그리드 운영자와 달리 특히 물 공급의 분산된 부분을 위한 네트워크는 일반적으로 중복되지 않으며 따라서 이러한 경로가 특별한 의미를 가집니다.

고가 탱크, 관정 및 기타 기술 장비에 대한 파괴 행위 및 무단 접근은 반복적으로 발생하는 문제이며 일반적으로 범죄자는 자신으로 인해 발생하는 실제 피해를 인식하지 못합니다. 미국에서는 1건의 사고로 약 143만 헥토리터(3,800만 갤런)의 식수가 유출되었으며 이는 상당한 금전적 손실을 초래했습니다. 비디오 감시 기능이 있는 조기 경보 시스템이라면 이러한 범죄 행위를 막을 수 있었을 것입니다. 따라서 필요한 것은 옥외에 설치되고 파괴 행위를 방지하며 수년간 안정적인 서비스를 제공하는 연결 기술입니다.

빗물 및 홍수 시스템에서 빗물의 중간 저장

빗물의 중간 저장

빗물 및 홍수 시스템 보호

비디오 감시 솔루션은 물 처리 애플리케이션에서 널리 보급되었습니다. 많은 국가들 역시 폐수 처리 모니터링을 위한 전략을 보유하고 있습니다.

취수구, 스크린, 저수지, 하수도 및 서비스 건물을 모니터링하면 시간이 많이 걸리는 현장 검사가 더 이상 필요하지 않기 때문에 상당한 잠재적 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 또한 녹화된 비디오에 근거하여 사전에 필요한 조치를 취할 수도 있습니다.

프로세스 제어 시각화와 실제 이미지의 조합으로 인해 직원들이 중앙 영역뿐만 아니라 원하는 모든 위치에서 데이터를 사용할 수 있다는 큰 이점이 있습니다. 이는 지원 서비스를 담당하는 사람들에게 큰 도움이 될 뿐만 아니라 폭우, 홍수 또는 사고 발생 시에도 매우 중요합니다.

문이 열려 있는 Smart Ethernet Box

물 관리용 모니터링 기술 – Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box를 사용한 비디오 감시

안정적인 CCTV 인프라를 위한 모든 컴포넌트가 있는 단일 장치: Smart Ethernet Box는 카메라에 직접 연결되는 일체형 장치입니다. 패널 및 기둥 마운트용 통합 마운팅 어댑터를 사용하면 휠씬 더 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다. 스냅인하고 연결하기만 하면 모든 작업이 끝납니다. 추가 작업은 필요하지 않습니다.

연락처
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
이 주제에 대한 추가 정보
무역 및 산업 분야용 비디오 감시

모든 애플리케이션에 적합한 비디오 감시에 이상적인 인프라에 대해 자세히 알아보십시오.

지금 브로셔 다운로드하기
카메라 헤드가 있는 로봇