터널의 비디오 감시 안전한 고성능 운송 인프라용.

터널 입구의 비디오 감시 카메라

위험한 도로 및 철도의 터널 구역에서 안전을 확보하기 위해서는 원활한 비디오 감시가 필수적입니다. 터널 내부의 굴곡진 형태나 고도 차이도 카메라 설치에 영향을 줍니다. 일반적으로 감시 카메라는 모든 유형의 차량이 안정적으로 캡처되도록 특정 높이에 설치되어야 합니다.

터널 내의 다른 모든 장착 부품과 마찬가지로 카메라도 신속하게 장착하는 것이 유리합니다. 터널 환경은 일반적으로 어둡고 추우며 소음이 심하기 때문에 터널 내 설치는 복잡한 작업이며, 터널 천장에 설치하기 위해서는 특수 장치가 필요합니다. 도로 터널에서 시설개량 시에도 일반적으로 더러운 환경에서 작업해야 합니다.

터널에서 작업에 대해 논의하는 남자

피닉스컨택트 기술이 적용된 최첨단 도로 터널

터널에서의 교통 감시 – 안전 제일

지금까지 비디오 감지는 도로의 반대편 차선에 있는 운전자를 감지하는 것과 같이 비교적 덜 복잡한 사고를 캡처하는 데 사용되었습니다. 비디오, 자동화 및 운송 기술과 같은 다양한 시스템을 연결하는 기능은 더 많은 가능성을 제공합니다. 데이터 처리의 급속한 발전으로 인해 이미지 처리 시스템이 점점 더 지능화되고 있습니다.

센서 기술도 빠른 속도로 발전하고 있으며 이제 조명 제어를 위해 터널 입구 영역에서도 카메라가 사용되고 있습니다. 이를 통해 다양한 유형의 차량(예: 승용차 또는 트럭)이 조명 제어 시스템에 끼치는 영향을 기록할 수 있습니다.

문이 열려 있는 Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box – 통합 솔루션

교통 모니터링용 통합 솔루션

피닉스컨택트는 터널에서의 비디오 감시를 위한 안정적인 비디오 감시 솔루션인 Smart Ethernet Box를 제공합니다. Smart Ethernet Box는 새로 개발된 특수 플라스틱 재질의 하우징을 특징으로 하는 일체형 장치입니다. 먼지와 가스(예: 일산화탄소, 일산화질소 및 이산화질소)에 대한 내성이 있으며 IP65에 따라 물 분무로부터 보호되므로 정기적인 터널 내부 세척 작업에도 영향을 받지 않습니다. 혁신적인 마운팅 어댑터는 신속한 설치를 보장합니다. 이를 통해 리프팅 장비 및 비계 작업에 필요한 비용이 크게 줄어듭니다.

카메라 기술 측면에서 모니터는 비디오 패널 및 이미지 감시 워크스테이션을 위한 4K 해상도(3,840 × 2,160 픽셀)로도 제공됩니다. 따라서 4-way 분할과 같은 여러 스트림을 하나의 모니터에 전체 해상도로 표시할 수도 있습니다. 이러한 향상된 기술 성능으로 인해 비디오 기술의 이미지 처리 영역에서 새로운 적용 분야가 가능해지고 있습니다.

연락처
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
이 주제에 대한 추가 정보
무역 및 산업 분야용 비디오 감시

모든 애플리케이션에 적합한 비디오 감시에 이상적인 인프라에 대해 자세히 알아보십시오.

지금 브로셔 다운로드하기
카메라 헤드가 있는 로봇