지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

교통 모니터링 카메라가 있는 고속도로의 교통 흐름

스위스 고속도로의 교통 흐름 모니터링 성공 사례

교통 흐름 모니터링은 도로 교통의 안전성을 높이는 것뿐만 아니라 수집 데이터를 통해 교통 흐름을 유지 관리하는 데 사용됩니다. 여러 다른 타입의 센서가 단위 시간당 움직이는 요소의 수를 등록합니다. 이 기능은 늘어난 교통량 또는 도로 공사 현장의 정체에 대한 통찰력을 제공합니다.

교통 카메라를 사용하면 교통 모니터링 직원이 교통 사고의 원인을 즉시 식별하고 적절한 조치를 취할 수 있습니다. 가변 교통 표지판은 이동 시간, 사고, 제한 속도 등의 정보를 전달하는 데 사용됩니다. 이는 원활한 교통을 보장할 뿐만 아니라 오염을 줄여 환경을 보호할 수 있는 측면도 있습니다.

스위스의 A8 고속도로

스위스의 A8 고속도로

프레임워크 데이터

A8 고속도로는 Bernese Oberland 및 스위스 중부를 연결하는 중요한 교차로입니다. 이 도로는 Brünig Pass 및 대규모 Lucerne 지역 사이의 교통을 잇는 대동맥 역할을 수행합니다.

솔루션의 주요 데이터 개요:

  • Canton: Obwalden
  • 위치: A8 고속도로 Alpnach km 84 / 갠트리 가변 텍스트 디스플레이
  • 교통량: 2020년 매일 평균 27,000대의 차량
  • 클라이언트: 연방도로국 FEDRO, Zofingen 지점
  • 운영자: 지역 단위 GE X / Zentras, Emmenbrücke
아래쪽에서 본 갠트리의 IP 카메라

교통 흐름 모니터링을 위한 갠트리의 IP 카메라

애플리케이션

A8 Hergiswil – Alpnach 구간에는 교통 제어에 사용되는 가변 텍스트 디스플레이가 있는 갠트리가 있습니다. 이 복잡한 도로에서 안전성을 더욱 높이기 위해 교통 흐름 모니터링을 위한 추가 IP 카메라를 설치해야 했습니다.

연방도로국(FEDRO)의 IP 통신 네트워크를 통한 안정적인 연결을 보장하기 위해 다음 요구 사항이 설정되었습니다.

  • BSA GE IP 네트워크에 대한 이중화 연결
  • 갠트리에 사용하기 위한 최소 IP65 보호 수준
  • -40°C - +70°C의 확장된 온도 범위
  • 환경으로 방출되는 열 제어
  • SNMP 또는 syslog를 통한 모니터링 가능한 통합 서지 보호
  • SNMP 또는 syslog를 통한 경고로 파괴 시도 탐지
고속도로가 보이는 갠트리의 Smart Ethernet Box

스위스 고속도로에 설치된 Smart Ethernet Box

솔루션

컨설팅 및 엔지니어링 회사인 R. Brüniger AG는 Smart Ethernet Box의 사용을 권장했습니다. 이 장치는 100 - 240V AC의 다양한 파워 서플라이, 서지 보호, 광섬유용 스플라이스 트레이 및 추가 장비의 전원 공급을 위한 24V DC 스위칭 출력이 통합된 옥외 PoE(Power over Ethernet) 스위치(PoE 표준 IEEE 802.3bt)입니다. Smart Ethernet Box에는 최대 4개의 기가비트 PoE 포트와 2개의 업링크 포트가 장착되어 있습니다.

추가 IP 카메라가 갠트리에 설치되어 SCX 4POE 2LX 타입의 Smart Ethernet Box에 연결되었습니다. Smart Ethernet Box는 단일 모드 광섬유 케이블을 통해 BSA GE IP 네트워크의 액세스 링에 통합됩니다. 데이터 보안을 위해 필요하지 않은 포트는 비활성화됩니다. 활성 포트가 타사 MAC 주소를 감지하는 경우 데이터 패킷이 차단되고 트랩이 사전 정의된 트랩 서버로 전송되어 포트 보안 상태가 보호됩니다.

테스트 설치를 선택한 이유는 다음과 같습니다.

• 는 작고 컴팩트하며 등급이 구분되어 있습니다.
• 이 장치는 우수한 IP 보호 성능을 제공합니다.
• 동시에 낙뢰 보호가 통합되어 있습니다.
• PoE를 사용한 최대 4대의 카메라 요구 사항을 충족할 수 있습니다
• 손쉬운 광섬유 케이블 설치가 가능합니다.

Alexander Ackeret, 이사회 위원

요약

교통 흐름을 모니터링하기 위해 설치된 Smart Ethernet Box는 고속도로의 해당 구간에서 안전성을 높이는 데 크게 기여를 할 것입니다. 올인원 장치는 혹독한 주변 조건에서도 견고한 하우징으로 인해 검증된 성능을 제공합니다.

이 주제에 대한 추가 정보
무역 및 산업 분야용 비디오 감시

모든 애플리케이션에 적합한 비디오 감시에 이상적인 인프라에 대해 자세히 알아보십시오.

지금 브로셔 다운로드하기
카메라 헤드가 있는 로봇