수문의 비디오 감시 다양한 시설물에 대한 도전 과제 극복

수문 시스템에 있는 직원

독일의 연방 수로망은 약 7,300 km에 달합니다. 해상 운송은 경제적으로 매우 중요합니다. 현재 모든 대륙 간 상품 교역의 90% 이상이 해상 운송을 통해 이루어지고 있습니다.

수로의 안전과 원활한 운영을 보장하기 위해 이미 많은 곳에서 비디오 기술을 활용하여 수문과 선박 리프트 작업을 지원하고 있습니다.

타워가 있는 수문 입구

현대적인 수문 시스템

자동화 증가

유럽에서만 수문, 둑, 댐 등과 같은 약 120만 개의 기술 시설이 내륙 수로에 있습니다. 앞으로 몇 년 안에 많은 수의 수문이 자동화될 것으로 예상됩니다.

안정적인 비디오 감시는 기술 구조에 필수적이며 그 중 일부는 자율적으로 작동하면서 원활한 운영에 핵심적인 역할을 수행합니다. 많은 경우 수문 및 둑에는 이미 최신 비디오 기술이 적용되어 있지만 더 작고 덜 자주 사용되는 수로에 훨씬 더 많은 수의 설비가 갖추어져 있습니다.

이러한 상황에서 상품 교역을 방해하는 이러한 장애물을 가능한 한 빨리 극복하는 것이 중요합니다. 중요한 수로에 발생하는 문제가 공급 체인에 끼칠 수 있는심각한 영향이 2021년 3월 수에즈 운하 재난을 겪으면서 분명하게 드러났습니다.

제어실에서 PC 앞에 있는 서비스 직원

제어실에서 진단 및 알람 기능 모니터링

모니터링, 시그널링 및 예방

다른 운송 경로와 마찬가지로 항해 가능한 수로는 특히 넓은 지리적 영역을 가진 네트워크입니다. 완전히 관리되는 네트워크 기술을 사용하여 시스템의 모든 오작동에 대해 제어 센터에 즉각적이고 정확하게 경고하는 것이 매우 중요합니다.

특히 다음 사항이 기록됩니다.

  • PoE 엔드 장치의 전원 요구 사항 및 원활한 작동
  • IP 카메라와 같은 PoE 장치의 자동화된 재설정
  • 시스템 작동 시간 및 현재 시스템 시간
    – 이벤트 테이블을 CSV 파일로 사용하는 이벤트 로깅
전면부 덮개가 열려 있는 Smart Ethernet Box

수로용 모니터링 기술 – Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box 수로 비디오 감시를 위한 안정적인 인프라

안정적인 CCTV 인프라를 위한 모든 컴포넌트가 있는 단일 장치: Smart Ethernet Box는 카메라에 직접 연결되는 일체형 장치입니다. 패널 및 기둥 마운트용 통합 마운팅 어댑터를 사용하면 휠씬 더 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다.

스냅인하고 연결하기만 하면 모든 작업이 끝납니다. 이것이 수로와 수문에서 향상된 안전성을 보장하는 방법입니다.

인텔리전트 옥외 스위치인 Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box는 자동화 솔루션에서 인텔리전트 옥외 PoE 스위치로 사용할 수 있습니다. 통합된 완전 관리형 네트워크를 통해 이중화 아키텍처를 설정할 수 있으며 원격 유지 관리 제품으로 손쉽게 확장할 수 있습니다. 이 토폴로지는 세이프티 솔루션을 포함한 고가용성 자동화 솔루션을 보여줍니다.

토폴로지: 인텔리전트 옥외 스위치인 Smart Ethernet Box

수문 자동화의 Smart Ethernet Box