FL EPA 2
-
무선 모듈
1005955
Bluetooth 및 Wi-Fi가 있는 결합된 Ethernet 무선 모듈, 내부 안테나, Wi-Fi: AP 및 클라이언트, 2.4 및 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, 최대 7개 연결의 PAN, IP65, 9 ... 30 V DC, M12 연결, WEB, AT 명령 및 모드 버튼
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 무선 모듈 |
| 애플리케이션 | Ethernet |
| 설계 | Stand-alone |
| 무선 카드 | |
| 번호 | 1 |
| 조립 참고 사항 | 영구 설치 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.7 W |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 방법 | M12 수 커넥터 |
| 연결 타입 | M12 커넥터, A-코딩 (수) |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 9 V DC ... 30 V DC |
| 공급 전류 | 타입 54 mA (24 V DC) |
| 전류 소모량 | 최대 190 mA (@ 9 V DC) |
| 디지털: | |
| 입력 수 | 1 |
| 전원 공급 입력 | |
| 연결 타입 | M12 커넥터, A-코딩 (수) |
| 플러그형 | 예 |
| Ethernet | |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 번호 | 1 |
| 연결 타입 | M12 커넥터, D-코딩 (암) |
| 기능 | |
| 작동 모드 | WLAN 및 Bluetooth용 액세스 지점/클라이언트 어댑터 |
| 구성 | 웹 인터페이스, MODE 버튼, AT 명령(TCP/IP), SSC |
| 보안 | 802.11i |
| WPA PSK (사전 공유 키) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| 핀 | |
| 검색 불가 | |
| 무선 라이센스 | 유럽, 미국, 캐나다, e-shop에 있는 추가 국가 |
| RED (Radio Equipment Directive) | |
| FCC 47 CFR part 15, subpart B | |
| 국가 지원 | 벨기에 |
| 불가리아 | |
| 중국 | |
| 덴마크 | |
| 독일 | |
| 에스토니아 | |
| 핀란드 | |
| 프랑스 | |
| 그리스 | |
| 영국 | |
| 아일랜드 | |
| 아이슬란드 | |
| 이태리 | |
| 일본 | |
| 캐나다 | |
| 크로아티아 | |
| 라트비아 | |
| 리히텐슈타인 | |
| 리투아니아 | |
| 룩셈부르크 | |
| 몰타 | |
| 네덜란드 | |
| 노르웨이 | |
| 오스트리아 | |
| 폴란드 | |
| 포르투갈 | |
| 루마니아 | |
| 스웨덴 | |
| 스위스 | |
| 슬로바키아 | |
| 슬로베니아 | |
| 스페인 | |
| 대한민국 | |
| 태국 | |
| 체코 | |
| 헝가리 | |
| 미국 | |
| 사이프러스 | |
| 10/100 Mbps 이더넷 | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | M12 커넥터, D-코딩 (암) |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| Wireless | |
| 명칭 | Bluetooth / WLAN |
| 안테나 연결방법 | (내부) |
| 주파수 범위 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (Bluetooth) |
| 2.4095 GHz ... 2.4645 GHz (WLAN) | |
| 5.17 GHz ... 5.25 GHz (WLAN-AP) | |
| 5.17 GHz ... 5.71 GHz (WLAN-Client) | |
| 주파수 대역 | 2.4 GHz |
| 5 GHz | |
| 무선 표준 | Bluetooth 2.1 + EDR |
| WLAN | |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| 전송 전력 | 최대 16 dBm (Bluetooth: 10 dBm) |
| 무선 인터페이스 수 | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth LE 4.0 |
| 연결 가능 무선 모듈 | 7 (BT 2.1+EDR, NAP-Mode) |
| 지원 프로파일 | PAN(NAP, PANU) |
| GATT(중앙) | |
| 폭 | 67.8 mm |
| 높이 | 92.7 mm |
| 깊이 | 33.2 mm |
| 치수에 관한 참고 | M12 연결 없음 |
| 색상 (하우징) | 검정색 (RAL 9005) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 65 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 93 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 응축 없음 |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 3g, 11 ms 하프-사인 충격 펄스 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5 - 8.4 Hz= ±3.5 mm, 8.4 - 40.7 Hz = 1g, 40.7 - 57Hz= ±0.15 mm, 57 - 500 Hz= 2g |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 55022 |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 내부 안테나 |
| 항목 번호 | 1005955 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN2B1 |
| GTIN | 4055626476568 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 156 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 166 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | LT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170101 |
| ECLASS-15.0 | 19170101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000515 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 4ae8c8ac-962c-4938-8b41-b7138bb0e907 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 9.687 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
FL EPA RMS - DIN 레일 어댑터 2701133
-
FL EPA WMS - 마운팅 어댑터 2701134
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - 네트워크 케이블 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - 네트워크 케이블 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - 네트워크 케이블 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - 네트워크 케이블 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - 네트워크 케이블 1407362
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1533576
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1683002
이점
WLAN 및 Bluetooth용의 통합 무선 모듈
레이어 2에 대한 프로토콜-트랜스패어런트(protocol-transparent) 통신
보호 등급 IP65
통합 안테나