자유로운 모바일 애플리케이션을 위한 멀티밴드 무지향성 안테나, 컴팩트 디자인, 주파수 대역: 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, 게인: 2.0 dBi / 2.5 dBi / 3.0 dBi, 보호 등급: IP68/IP69K, 내충격 및 내진동, 연결: N(male 커넥터)
안테나
벽 마운팅용 전방향 안테나, 주파수 대역: 2.4 GHz, 게인: 2 dBi, 보호 등급: IP65, 연결: RSMA(male 커넥터), 1.5 m 연결 케이블, 마운팅 브래킷 및 마운팅 자재 포함
컨트롤 캐비닛 마운트용 전방향 안테나, 주파수 대역: 2.4 GHz / 5 GHz, 게인: 2.5 dBi / 5 dBi, 보호 등급: IP68, 연결: N(male 커넥터)
공공 기물 파손 보호 기능이 있는 멀티밴드 전방향 안테나, 주파수 대역: 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, 게인: 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, 보호 등급: IP68, 내충격: IK08, 세척제에 대한 내성, 내충격 및 내진동동, 연결: N(female 커넥터)
지향성 안테나, 벽 또는 기둥 마운트용, 2.4 GHz / 5 GHz, 게인: 9 dBi, 보호 등급: IP67, 내충격: IK06, 내해수성, 연결: N(female 커넥터), 마운팅 브래킷 및 기둥 클램프 포함, ATEX 및 IECEx 승인
전방향 안테나, 벽 또는 기둥 마운트용, 5 GHz, 게인: 5 dBi, 보호 등급: IP64, 내해수성, 내충격 및 내진동, 연결: N(female 커넥터), 마운팅 브래킷 및 기둥 클램프 포함
전방향 안테나, 벽 또는 기둥 마운트용, 2.4 GHz, 게인: 6 dBi, 보호 등급: IP67, 내해수성, 내충격 및 내진동, 연결: N(female 커넥터), 마운팅 브래킷 및 기둥 클램프 포함, ATEX 및 IECEx 승인
공공 기물 파손 보호 기능이 있는 전방향 안테나, 컨트롤 캐비닛 마운트용, 주파수 대역: 2.4 GHz, 게인: 3 dBi, 보호 등급: IP55, 내충격: IK08, 연결: RSMA(male 커넥터), 1.5 m 연결 케이블 포함
전방향 안테나, 패널 또는 기둥 마운트용, 868 MHz, 게인: 4 dBi, 보호 등급: IP67, 내해수성, 연결: N(female), 마운팅 브래킷 및 기둥 클램프 포함, ATEX 및 IECEx 승인
외부에서 보이지 않는 플라스틱 컨트롤 캐비닛 내 설치를 위한 멀티밴드 무지향성 안테나, 주파수 대역: 0.6 GHz ... 7.1 GHz, 게인: 1 dBi .... 2 dBi, 연결: SMA(male 커넥터), 90° 관절형 조인트가 있는 안테나 커넥터