RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - 안테나
2702898

공공 기물 파손 보호 기능이 있는 멀티밴드 전방향 안테나, 주파수 대역: 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, 게인: 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, 보호 등급: IP68, 내충격: IK08, 세척제에 대한 내성, 내충격 및 내진동동, 연결: N(female 커넥터)

제품의 세부 정보








이점

2.4 GHz, 5 GHz, 또는 6 GHz의 자유로운 모바일 애플리케이션에 가장 적합
세척제에 대한 내성
충격 방지 하우징(IK08)
내충격 및 내진동