RAD-PIG-RSMA/N-5 - 안테나 케이블
2702140

안테나 케이블, 외부 직경: 5 mm(0.2 in.), 내부 전선: 단선, 감쇠: 0.9 / 2.4 / 5.8 GHz에서 2.0 / 3.3 / 4.8 dB, 연결: N(수) -> RSMA(수), 케이블 길이: 5 m(16 ft.)

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

낮은 감쇠
내자외선
옥외 설치용