ANT-OMNI-868-01
-
안테나
2702136
전방향 안테나, 패널 또는 기둥 마운트용, 868 MHz, 게인: 4 dBi, 보호 등급: IP67, 내해수성, 연결: N(female), 마운팅 브래킷 및 기둥 클램프 포함, ATEX 및 IECEx 승인
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 활용 제한 | |
| CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
| 제품 타입 | 안테나 |
| 공급 범위 | 마운팅 브래킷 및 기둥 클램프 포함 |
| 방사 특성 | 전방향 |
| 게인 | 4 dBi |
| 수직 빔 폭 | 30 ° |
| 수평 빔 폭 | 360 ° |
| 극성 | 선형 수직 |
| 주파수 대역 | 868 MHz |
| 주파수 범위 | 868 MHz ... 870 MHz |
| 임피던스 | 50 Ω |
| 최대 용량 | 15.00 W |
| 50 Ω 시스템에서 전압 정재파비 VSWR | ≤ 2.00 |
| 연결 기술 | |
| 연결 타입 | N(암) |
| 외부 직경 | 30 mm ... 45 mm (기둥) |
| 안전 데이터 | |
| 입력 전압 Ui | 최대 30 V |
| 입력 전류 Ii | 최대 600 mA |
| 입력 전원 Pi | 0.79 W (최대 HF 입력 전원, 29 dBm, 그룹 IIC) |
| 1.38 W (최대 HF 입력 전원, 31.4 dBm, 그룹 IIB) | |
| 2.34 W (최대 HF 입력 전원, 33.7 dBm, 그룹 IIA) | |
| 최대 내부 인덕턴스 Li | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 내부 커패시턴스 Ci | 무시할 수 있는 수준 |
| 높이 | 620 mm |
| 직경 | 24 mm |
| 외부 치수(dimensions) | |
| 외부 직경 | 30 mm ... 45 mm (기둥) |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 그레이 화이트 (RAL 9002) | |
| 소재 (레이돔) | PC (유리 섬유 강화) |
| 소재 (홀더) | PC (유리 섬유 강화) |
| 소재 (U-볼트) | 고급 스틸 V2A |
| 기타 저항성 | 내염수성 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 75 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 기압(작동) | 80 kPa ... 110 kPa |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| 인증 | IBExU14ATEX1116 X |
| 참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
| IECEx | |
| 마킹 | Ex ia IIC T6 Ga |
| 인증 | IECEx IBE 14.0039X |
| 기타 저항성 | 내염수성 |
| 폭발성 환경 | |
| 표준 명칭 | Ex 영역, 필수 요구 사항 |
| 표준/사양 | EN 60079-0 |
| 폭발성 환경 | |
| 표준 명칭 | Ex 영역, 본질 안전 |
| 표준/사양 | EN 60079-11 |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 |
| 기둥 마운팅 | |
| 조립 참고 사항 | 옥외 및 실내 |
| 항목 번호 | 2702136 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC6A2 |
| GTIN | 4046356995863 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 497 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 482 g |
| 관세 번호 | 85177100 |
| 원산지 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 960ecf91-e715-450a-9d9d-c76a8be12acc |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 4.9 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - 동축 케이블 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - 서지 보호 장치 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 어댑터 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - 안테나 배리어 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - 동축 케이블 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - 어댑터 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 풍화 방지 테이프 2903182
이점
고정 868 MHz 애플리케이션에 가장 적합
폭발 위험이 있는 영역에서 사용
내염수성