NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - 동축 케이블
1340122

동축 케이블, 50 Ω, 길이: 0.5 m, N(m) - N(m), 외부 케이블 직경: 4.9 mm, 전송 주파수: ≤7.25 GHz, 일반 감쇠: 800 MHz 0.2 dB, 2.4 GHz 0.4 dB, 5.8 GHz 0.7 dB, 7.25 GHz 0.8 dB

제품의 세부 정보








이점

무연 소재를 사용한 미래 경쟁력 보장
WLAN, Bluetooth, LTE 및 5G 신호에 이상적임
최대 7.25 GHz의 주파수 범위로 인해 높은 Wi-Fi 6 및 5G 주파수 대역 사용 가능
내자외선 LSZH 케이블을 사용하여 거의 모든 산업용 필드 통신 애플리케이션에서 사용 가능