NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - 동축 케이블
1340137

동축 케이블, 50 Ω, 길이: 5 m, N(m) - RSMA(m), 외부 케이블 직경: 4.9 mm, 전송 주파수: ≤7.25 GHz, 일반 감쇠: 800 MHz 2.3 dB, 2.4 GHz 3.8 dB, 5.8 GHz 6 dB, 7.25 GHz 7.3 dB

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

무연 소재를 사용한 미래 경쟁력 보장
WLAN, Bluetooth, LTE 및 5G 신호에 이상적임
최대 7.25 GHz의 주파수 범위로 인해 높은 Wi-Fi 6 및 5G 주파수 대역 사용 가능
내자외선 LSZH 케이블을 사용하여 거의 모든 산업용 필드 통신 애플리케이션에서 사용 가능