NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - 동축 케이블
1340136

동축 케이블, 50 Ω, 길이: 3 m, N(m) - RSMA(m), 외부 케이블 직경: 4.9 mm, 전송 주파수: ≤7.25 GHz, 일반 감쇠: 800 MHz 1.4 dB, 2.4 GHz 2.3 dB, 5.8 GHz 3.6 dB, 7.25 GHz 4.2 dB

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

무연 소재를 사용한 미래 경쟁력 보장
WLAN, Bluetooth, LTE 및 5G 신호에 이상적임
최대 7.25 GHz의 주파수 범위로 인해 높은 Wi-Fi 6 및 5G 주파수 대역 사용 가능
내자외선 LSZH 케이블을 사용하여 거의 모든 산업용 필드 통신 애플리케이션에서 사용 가능