RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - 안테나
2701358

공공 기물 파손 보호 기능이 있는 전방향 안테나, 컨트롤 캐비닛 마운트용, 주파수 대역: 2.4 GHz, 게인: 3 dBi, 보호 등급: IP55, 내충격: IK08, 연결: RSMA(male 커넥터), 1.5 m 연결 케이블 포함

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

자유로운 모바일 또는 고정 2.4 GHz 애플리케이션에 가장 적합
충격 방지 하우징(IK08)
1.5 m 연결 케이블 포함