ANT-OMNI-5900-01
-
안테나
2701347
전방향 안테나, 벽 또는 기둥 마운트용, 5 GHz, 게인: 5 dBi, 보호 등급: IP64, 내해수성, 내충격 및 내진동, 연결: N(female 커넥터), 마운팅 브래킷 및 기둥 클램프 포함
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 안테나 |
| 공급 범위 | 마운팅 브래킷 및 기둥 클램프 포함 |
| 방사 특성 | 전방향 |
| 게인 | 5 dBi |
| 수직 빔 폭 | 25 ° |
| 수평 빔 폭 | 360 ° |
| 극성 | 선형 수직 |
| 주파수 대역 | 5 GHz |
| 주파수 범위 | 5.15 GHz ... 5.83 GHz |
| 임피던스 | 50 Ω |
| 최대 용량 | 6.00 W |
| 50 Ω 시스템에서 전압 정재파비 VSWR | ≤ 1.70 |
| 연결 기술 | |
| 연결 타입 | N(암) |
| 외부 직경 | 25 mm ... 100 mm (기둥) |
| 높이 | 130 mm |
| 직경 | 16 mm |
| 외부 치수(dimensions) | |
| 외부 직경 | 25 mm ... 100 mm (기둥) |
| 색상 | 그레이 화이트 (RAL 9002) |
| 소재 | 파이버 글라스 강화 플라스틱 |
| V2A | |
| V2A | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
| 연결 케이블 | 아니오 |
| 기타 저항성 | 내염수성 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP64 |
| 주변 온도(작동) | -45 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -45 °C ... 70 °C |
| 풍속 | 220 km/h |
| 철도 차량의 전자 장치 | |
| 충격(작동) | IEC 60721-3-4, 4M5 |
| 진동(작동) | IEC 60721-3-4, 4M5 Random |
| 기타 저항성 | 내염수성 |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 |
| 기둥 마운팅 | |
| 조립 참고 사항 | 옥외 및 실내 |
| 항목 번호 | 2701347 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN2Z1 |
| GTIN | 4046356739399 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 270.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 270 g |
| 관세 번호 | 85177100 |
| 원산지 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 12.113 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - 서지 보호 장치 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 어댑터 2867843
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - 동축 케이블 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - 어댑터 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 풍화 방지 테이프 2903182
이점
고정 5 GHz 애플리케이션에 가장 적합
내염수성