ANT-OMNI-2459-04 - 안테나
1284780

자유로운 모바일 애플리케이션을 위한 멀티밴드 무지향성 안테나, 컴팩트 디자인, 주파수 대역: 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, 게인: 2.0 dBi / 2.5 dBi / 3.0 dBi, 보호 등급: IP68/IP69K, 내충격 및 내진동, 연결: N(male 커넥터)

제품의 세부 정보








이점

컴팩트 설계
2.4 GHz, 5 GHz, 또는 6 GHz의 자유로운 모바일 애플리케이션에 가장 적합
넓은 주파수 범위로 인한 광범위한 사용
내충격 및 내진동