ANT-OMNI-0671-03 - 안테나
1565400

외부에서 보이지 않는 플라스틱 컨트롤 캐비닛 내 설치를 위한 멀티밴드 무지향성 안테나, 주파수 대역: 0.6 GHz ... 7.1 GHz, 게인: 1 dBi .... 2 dBi, 연결: SMA(male 커넥터), 90° 관절형 조인트가 있는 안테나 커넥터

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

2G/3G/4G/5G 셀룰러 네트워크의 고정 애플리케이션에 가장 적합
넓은 주파수 범위로 인한 광범위한 사용
무연 소재를 사용한 미래 경쟁력 보장