RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 안테나
2885919

전방향 안테나, 벽 또는 기둥 마운트용, 2.4 GHz, 게인: 6 dBi, 보호 등급: IP67, 내해수성, 내충격 및 내진동, 연결: N(female 커넥터), 마운팅 브래킷 및 기둥 클램프 포함, ATEX 및 IECEx 승인

제품의 세부 정보









이점

고정 2.4 GHz 애플리케이션에 가장 적합
폭발 위험이 있는 영역에서 사용
내염수성