산업용 AI
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
홈페이지
산업 및 적용 분야
머신 빌딩 분야의 강력한 파트너
모듈형 머신 빌딩
유연한 모듈형 머신 빌딩
오늘날 기계는 시장의 변화에 빠르게 적응할 수 있는 옵션을 제공해야 합니다. 최고의 유연성을 제공하는 모듈형 기계 개념은 이상적인 솔루션입니다. 또한 모듈형 기계 설계는 크고 광범위한 기계를 고객의 사업장으로 손쉽게 운반하여 설치할 수 있는 이점을 제공합니다.
개요
제품
참조 자료
추가 정보
모듈형 머신 빌딩 개요
모듈형 기계 및 스위칭 장치를 목적지에서 빠르고 쉽고 안전하게 병렬로 설치하고 조립할 수 있습니다. 필요한 경우 기계를 신속하게 변환하여 효율성을 높일 수 있습니다.
프로그래밍 작업 감소
분산된 기계 및 플랜트 개념을 통해 더 작은 컨트롤러 및 자동화 솔루션을 사용할 수 있습니다.
더 빠른 조립, 스타트업 및 개량
일관된 인터페이스는 개별 시스템 모듈을 신속하게 조립하여 생산 라인을 형성하고 기계를 신속하게 변환 또는 개량할 수 있도록 합니다.
유연한 변환 또는 개량
결합된 개별 제조 단계를 통해 유연한 생산이 가능하며 생산 시설을 변화하는 시장 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다. 또한 오작동 발생 시에도 유연하게 대응할 수 있으며 생산을 계속할 수 있습니다.
더 빠르고 유연한 배송
컴팩트한 기계 모듈을 더 빠르고 쉽게 운반할 수 있습니다.
제품 개요
공간 절약형 케이블 피드스루
모듈형 CES 케이블 엔트리 시스템을 사용하면 공간과 비용을 절약하면서 컨트롤 캐비닛과 필드 간에 조립된 케이블과 라인을 라우팅할 수 있습니다.
케이블 엔트리 시스템에 대한 추가 정보
플러그-인 연결 솔루션
플러그-인 COMBI 단자대를 사용하면 최대 41 A 및 1,000 V의 신호 및 배선 출력에 도달할 수 있습니다.
플러그-인 단자대에 대한 추가 정보
분산된 신호 획득을 위한 견고하고 유연한 I/O 모듈
Axioline E 장치는 필드 설치에 대한 현재와 미래의 요구 사항을 모두 충족하고 매우 혹독한 주변 조건에서 기계에 직접 사용하도록 설계되었습니다.
I/O 시스템에 대한 추가 정보
센서/액추에이터 케이블링을 사용한 안정적인 연결
사전 조립된 M8 및 M12 케이블뿐만 아니라 일치하는 연결 박스는 효율적인 신호 배선을 보장합니다.
센서/액추에이터 박스에 대한 추가 정보
M12 푸쉬-풀 커넥터
푸쉬-풀 고속 결합 시스템이 있는 M12 커넥터는 공구가 필요 없는 안전한 연결을 보장합니다.
센서/액추에이터 커넥터에 대한 추가 정보
견고한 산업용 커넥터
단일 또는 이중 푸쉬-인 연결방식의 HEAVYCON COMPLETE 고내구성 커넥터를 유연하게 결합할 수 있습니다.
산업용 커넥터에 대한 추가 정보
피닉스컨택트 고객의 성공 사례에 대해 자세히 알아보기
모듈식 조립 라인의 중단 없는 생산
우리의 인하우스 머신 빌딩은 조립 라인의 고가용성을 보장하기 위해 QUINT POWER 전원 공급 장치에 의존하고 있습니다.
솔루션으로 이동
모듈형 머신 빌딩을 간소화하는 사전 조립된 기능 모듈
즉시 사용 가능한 조립된 마운팅 플레이트가 있으면 음료 주입 공장의 조립 프로세스가 더욱 빨라집니다.
솔루션으로 이동하기: 사전 조립된 기능 모듈
추가 정보
브로셔 – HEAVYCON COMPLETE 고내구성 커넥터
HEAVYCON COMPLETE는 모든 애플리케이션에 적합한 커넥터를 제공합니다.
지금 다운로드