모듈형 머신 빌딩을 간소화하는 사전 조립된 기능 모듈 머신 빌딩의 경우 즉시 사용 가능한 조립된 마운팅 플레이트를 사용하면 조립 프로세스를 더욱 단축할 수 있습니다.

Trepak 충전 라인

Trepak International AB에서는 사전 조립된 기능 모듈을 통해 기계의 모듈형 설계를 간소화합니다. 즉시 사용 가능한 마운팅 플레이트를 통해 Trepak은 자체 리소스를 보다 효율적으로 사용하고 유연성을 높이며 물류 환경을 개선할 수 있습니다.

액체 제품 주입을 위한 Trepak 생산 라인

Trepak International AB – 액체 제품용 주입 시스템 전문업체

Trepak International AB는 액체 제품용 주입 기계와 모든 유형의 포장용 캡슐화 라인을 개발, 구축, 설치 및 유지 관리합니다. 이 회사의 솔루션은 화학, 석유 화학, 제약, 위생 및 화장품, 식품 및 음료 산업과 같은 광범위한 산업 분야에 사용됩니다. 스웨덴 남부의 Malmö에 위치한 이 회사는 21명의 직원이 있으며 2021년에 창립 40주년을 맞았습니다. 주요 판매 지역은 스칸디나비아이지만 다양한 파트너를 통해 전세계에 머신을 설치합니다.

Trepak에서의 컨트롤 캐비닛 제작

액상 제품 주입을 위한 완전한 생산 라인 구축

Trepak은 기본적으로 주입 라인, 주입 기계 및 캡핑 기계의 세 가지 기계 타입에 중점을 두고 있습니다. 그러나 이 회사의 전문적인 영역은 액체 제품의 주입을 위한 완전한 생산 라인을 제공하는 것입니다. 따라서 적절하게 조정된 통합 주입 라인을 설계해온 광범위한 경험을 보유하고 있습니다.
Trepak 솔루션은 항상 각 개별 고객의 특정 요구 사항에 맞게 조정됩니다. 설치, 서비스 및 유지 관리는 회사의 자체 엔지니어가 수행합니다.
Trepak의 프로젝트 프로세스는 성공을 보장합니다. 설계 감사라고도 하는 공동 조정 작업을 통해 이 회사는 모든 주입 라인 기능이 고객의 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 이렇게 하면 설치와 시운전이 더 쉬워집니다. Trepak은 매년 약 50대의 기계를 납품하며 품질 및 생산성과 관련하여 합의된 기간과 사양을 준수합니다.
짧은 생산 시간은 고객이 원하는 배송 날짜를 지키기 위한 Trepak의 핵심 요소입니다.

피닉스컨택트와 협력을 시작하기 전에는 자체 DIN 레일과 케이블 덕트를 절단하고 단자대를 설치 및 마킹했습니다. 피닉스컨택트 키트를 사용하면서 시간이 절약되고 조립이 단순해졌습니다. 이제 과거와 같은 작업 방식은 상상할 수도 없습니다.

Fredrik Högberg - Trepak International AB, 구매 관리자
Fredrik Högberg, Trepak International AB의 구매 관리자
컨트롤 캐비닛용의 즉시 사용 가능한 기능 보드가 있는 다양한 박스

즉시 사용 가능한 기능 보드로 주입 기계를 더 빠르게 제작

Trepak은 생산 속도를 높이고 생산 프로세스를 보다 효율적으로 만들기 위해 피닉스컨택트의 조립 서비스를 활용합니다. 거의 10년 동안 Trepak은 스웨덴의 피닉스컨택트 가치 창출 센터에서 사전 조립되어 라벨이 부착된 솔루션을 구입했습니다. 이러한 즉시 사용 가능한 키트는 Trepak 기계 및 캐비닛에 직접 마운팅하기 위해 DIN 레일에 마운트된 표준 피닉스컨택트 제품입니다. 이 DIN 레일 조립 서비스는 특히 주문 피크를 유연하게 처리하고 대량 생산을 위해 즉시 사용 가능한 DIN 레일을 적시에 공급하는 데 유용한 도구입니다. 이 모듈형 접근 방식을 통해 Trepak은 자체 리소스를 보다 효율적으로 사용하고 유연성을 높이며 물류 환경을 개선할 수 있습니다.

연락처
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
기계에서 컨트롤 캐비닛 열기

머신 빌딩 제품군에 대해 자세히 알아보기 피닉스컨택트는 머신 빌딩 분야의 강력한 파트너입니다.

머신 빌딩에 관심이 있으십니까? 그렇다면 기계 제작자 및 작업자를 위한 피닉스컨택트을 포괄적인 솔루션을 살펴보십시오. 피닉스컨택트의 제품 및 서비스를 사용하면 기계의 가용성을 높이거나 기계와 전세계적으로 통신할 수 있습니다. 자세히 알아보십시오!