모듈 방식 조립 라인의 중단 없는 생산 피닉스컨택트는 자체적으로 기계를 제작하는 전통을 가지고 있습니다.

피닉스컨택트의 자체 머신 빌딩 부서에서 제작한 모듈 방식 생산 라인

혁신적인 아이디어, 포괄적인 전문 지식 및 다년간의 경험을 보유한 머신 제조업체의 경우 최고 품질의 컴포넌트를 생산하는 고도의 자동화된 조립 라인이 필수적입니다.

바로 이 때문에 피닉스컨택트의 머신 빌딩 부서는 고속 조립 시스템의 설계 및 구현을 포함하여 사이클 타임이 짧은 적절한 시스템을 자체적으로 개발 및 생산합니다.

260명의 직원을 근무하는 이 부서는 전 세계 피닉스컨택트 사업부 및 개발·생산 현장을 지원합니다.

피닉스컨택트의 Axioline I/O 모듈용 모듈식 조립 라인

모듈식 조립 라인

머신 빌딩의 혁신적인 강점을 보여주는 한 예가 Axioline I/O 모듈용의 모듈식 조립 라인입니다. 현재 100개 이상의 다른 I/O 모듈이 시스템에 내장되어 있습니다. 이러한 유연성을 가능하게 하기 위해 생산될 컴포넌트는 순환 시스템의 컴포넌트 캐리어를 통해 전체 시스템을 통과합니다.

신속한 투자 회수를 위해 이러한 규모의 조립 라인은 끊임없이 작동해야 합니다. 다운타임을 방지하기 위해 모든 컴포넌트는 매우 높은 수준의 안정성을 제공해야 합니다. 여기에서 컨트롤러에 24 V DC가 공급되지 않을 경우 컨트롤러가 멈추고 머신 작동이 중단되기 때문에 파워 서플라이가 매우 중요합니다.

중앙 컨트롤 캐비닛에 설치된 무정전 QUINT UPS IQ 파워 서플라이

중앙 컨트롤 캐비닛의 파워 서플라이

중앙 컨트롤 캐비닛에 전원을 공급하기 위해 머신 제조업체는 QUINT DC UPS 무정전 파워 서플라이를 선택했습니다.

데이터 손실 또는 생산 중단으로 인해 많은 비용이 발생하며 이는 무정전 솔루션이 필요한다는 것을 의미합니다. 전원 오류가 발생한 경우 중요한 프로세스 데이터를 저장하고 산업용 PC를 제어된 방식으로 종료하기에 충분한 기간이 유지되도록 파워 서플라이는 컨트롤러 및 산업용 PC에 24 V DC를 공급합니다.

연락처
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166