조립 및 테스트 시스템의 빠른 시운전을 위한 IP67 스위치 머신 빌딩에서 IP67 스위치는 개별 워크스테이션을 네트워크화합니다.

KMS Automation 시스템

자동차 산업에서 사용되는 KMS Automation GmbH의 조립 및 누출 테스트 시스템은 사용자의 사양에 맞게 제작됩니다. IP67 스위치는 KMS Automation GmbH에서 시스템의 개별 워크스테이션을 네트워크화합니다. 손쉽게 액세스할 수 있는 케이블 덕트가 있는 컴팩트 스위치를 통해 스테이션을 Ethernet 네트워크에 신속하게 연결할 수 있습니다.

독일 Schramberg-Waldmössingen에 위치한 KMS Automation GmbH 본사

조립 및 누출 테스트 시스템을 개발 및 제조하는 KMS Automation

KMS Automation GmbH는 특히 자동차 산업 및 관련 공급업체에 사용되는 변속기 및 모터와 같은 주조 부품에 개별적으로 맞춘 조립 및 누출 테스트 시스템을 개발 및 제조합니다. 소유자가 운영하는 이 회사는 약 60명을 직원을 고용하고 있습니다.

분산 조립된 IP67 스위치가 있는 KMS Automation GmbH의 워크스테이션

모듈형 제조 개념을 위한 통신 기반인 Ethernet 네트워크

주조 부품은 해당 부품에 따라 조립되고 반복적으로 검사되는 여러 단계를 거칩니다. 특히 압력 누출 여부를 테스트하는 것이 중요합니다. 특히 어려운 점은 아직 최종적으로 조립되지 않았고 몇 개의 구멍이 있는 부품을 검사해야 한다는 것입니다. 부품 레벨에서 누출 테스트를 수행하려면 적절한 형상이 유지되도록 하면서 부품을 스테이션에 최적으로 클램프해야 합니다. 그런 다음 누출 테스트 시스템을 통해 부품에 테스트 압력을 가하여 압력이 유지되는지 확인합니다.

스크류 드라이버 컨트롤, 카메라 센서, 힘-거리 측정 시스템 및 작업자 패널과 같은 다양한 기술 컴포넌트를 개별 워크스테이션에 통합하기 위해 KMS Automation은 산업용 Ethernet 네트워크를 사용합니다. 동시에 이 표준은 모듈형 제조 개념을 위한 통신 기반을 제공합니다.

피닉스컨택트의 M12 스위치는 당사 부품의 Ethernet 연결을 단순화합니다. 또한 워크스테이션을 유연하게 연결할 수 있으므로 최종 고객을 위한 시운전 속도가 빨라집니다.

Daniel Infantone - KMS Automation, 전기 설치 책임자
KMS Automation의 전기 설치 책임자인 Daniel Infantone
방말형 버전의 Ethernet 포트 5개가 있는 언매니지드 스위치

워크스테이션의 슬라이딩 캐리지에 직접 마운트되는 IP67 스위치

기술 컴포넌트를 네트워크에 손쉽게 직접 연결할 수 있도록 IP67 스위치는 워크스테이션의 슬라이딩 캐리지에 직접 마운트됩니다. 이 장치에는 방말형 M12 D-코딩 버전의 Ethernet 포트 5개가 있습니다. 사전 조립된 케이블을 사용하면 워크스테이션의 Ethernet 컴포넌트를 현장에서 연결할 수 있습니다. 이 스위치는 스테이션의 베이스 프레임에서 24 V DC를 공급하는 M12 전원 커넥터를 통해 전원이 공급됩니다. 좁은 설계 덕분에 FL Switch 1605 M12는 통합 시 공간을 절약하고 케이블 아웃렛에 손쉽게 액세스할 수 있습니다. 이 스위치는 두 개의 M6 스크류를 사용하여 슬라이딩 캐리지에 고정됩니다. 개별 워크스테이션의 공간 배열은 일반적으로 제한된 범위로만 지정할 수 있습니다. 여기서는 M12 커넥터를 사용하는 스테이션 간의 직접 액세스 가능한 인터페이스가 유리합니다.
KMS Automation은 고객의 특정 요구 사항에 따라 시스템을 구현해야 하지만 효율성을 이유로 가능한 경우 표준화된 기술을 사용하려고 합니다. 이것은 기계 제조업체가 빠르고 다양한 방법으로 사용 및 결합할 수 있는 컴포넌트와 개념을 사용하는 데 중점을 두는 이유입니다. Ethernet 네트워킹과 워크스테이션의 센서 및 액추에이터 연결을 위해 사전 조립된 케이블이 사용됩니다. 워크스테이션 벤치에서 I/O 레벨은 M12 커넥터를 통해 SACB 센서/액추에이터 박스에 연결됩니다. 각 워크스테이션의 베이스 프레임에는 필요한 컨트롤 캐비닛이 포함되어 있으므로 별도의 캐비닛이 필요하지 않습니다
DIN 레일의 컨트롤러 옆에 설치된 SFN 시리즈의 스위치는 베이스 프레임에서 Ethernet 네트워크를 연결하는 데 사용됩니다.

Kontakt (ko)
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
스위치 제품 포트폴리오 개요

네트워크에 적합한 Ethernet 스위치를 찾고 계십니까?

네트워크 자동화에 적합한 Ethernet 스위치를 찾고 계십니까? 여기에서 다양한 보호 등급의 포괄적인 언매니지드 스위치 및 매니지드 스위치를 확인할 수 있습니다.