컨베이어 벨트의 가용성 향상 머신 빌딩에서 CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터를 사용하여 컨베이어 벨트를 인텔리전트하게 스위칭하고 회전합니다.

모터가 자연스럽게 효율적으로 작동하도록 보장하는 Hengst의 여과 시스템

피닉스컨택트의 하이브리드 모터 스타터는 Hengst SE & Co. KG의 조립 공장에서 컨베이어 벨트를 구동하는 데 사용됩니다. Hengst는 견고한 설계, 간단한 배선 및 작동, 그리고 10배 더 긴 서비스 수명 때문에 하이브리드 모터 스타터를 선택했습니다. 이는 시스템 가용성을 높입니다.

Hengst SE & Co. KG의 여과 및 유체 관리 생산 시설

Hengst SE & Co. KG

Hengst SE & Co. KG는 자동차, 상업용 차량 및 선박에서 자연스럽고 효율적인 모터 작동을 보장하는 여과 솔루션 및 필터를 개발하고 제조합니다. 필터 시스템은 모터와 기계가 더 자연스럽게 효율적으로 작동하도록 보장합니다.
가족 소유의 Hengst SE & Co. KG는 독일 뮌스터에서 1958년에 설립되었습니다. 이 회사는 세계 여러 사업장에 약 3,000명의 직원을 고용하고 있습니다.

Hengst SE & Co. KG 조립 공장의 컨트롤 캐비닛에 있는 하이브리드 모터 스타터

Hengst SE & Co. KG의 조립 공장에 있는 하이브리드 모터 스타터

Hengst는 광범위한 제품 제조 능력을 보유하고 있습니다. 따라서 외부 공급업체에 의존할 필요가 없으며 최고 수준의 유연성과 품질이 보장됩니다. 소프트웨어 및 전기적 설계를 비롯한 모든 자체 생산 시스템을 회사에서 자체적으로 계획, 제작 및 설치합니다. 이를 통해 시스템은 해당 요구 사항을 최대한 충족하고 높은 수준의 가용성을 제공하며 개별 요구에 맞게 유지 관리를 최적화할 수 있습니다.

시스템에 사용된 컴포넌트의 품질, 손쉬운 작동 및 컴포넌트의 내구성이 매우 중요합니다. 이러한 점을 감안하여 Hengst는 피닉스컨택트의 CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터를 사용하여 고품질 조립 공장에 설치된 컨베이어 벨트를 작동합니다.

견고한 설계와 간단한 배선 및 작동이 CONTACTRON을 선택한 이유였습니다.

Alfons Lehmbrock - Hengst SE & Co. KG, 자체 머신 빌딩 프로젝트 엔지니어
Hengst SE & Co. KG에서 자체 머신 빌딩을 담당하는 프로젝트 엔지니어 Alfons Lehmbrock 사진
CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터

하이브리드 모터 스타터로 더 길어진 유지 관리 싸이클

또한 Hengst에서 높은 스위칭 빈도로 작업하기 때문에 CONTACTRON하이브리드 모터 스타터의 서비스 수명이 10배로 길어집니다. 결과적으로 유지 관리 싸이클이 훨씬 길어지고 시스템 가용성이 향상됩니다. 최대 약 3 kW의 전원을 가진 모터 타입에 이상적인 하이브리드 모터 스타터는 컨베이어 벨트 외에도 소형 화물 리프트에 사용하기에 적합합니다.

Kontakt (ko)
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
DIN 레일의 여러 다른 CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터
피닉스컨택트 CONTACTRON pro YouTube

피닉스컨택트의 모든 하이브리드 모터 스타터 살펴보기 3상 비동기 모터의 스위칭, 정역회전 및 보호

3상 비동기 모터의 50 W에서 3 kW로의 스위칭, 정역회전 또는 보호 방법을 알고 싶으십니까? 그렇다면 당사에 문의하거나 여기에서 인텔리전트 스위칭 장치를 살펴보십시오.