공작 기계 빠른 속도와 완벽한 가공 결과는 공작 기계의 기본 요구 사항입니다. 오늘날의 시장 요구 사항을 충족하기 위해서는 기계 개념도 유연하고 매우 안정적이어야 합니다. 가능한 솔루션인 모듈화 외에도 에너지 효율성은 공작 기계 및 보조 장치에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 피닉스컨택트는 파트너들이 이러한 과제를 해결하도록 지원하고 공작 기계의 네트워킹, 전기화 및 자동화를 위한 광범위한 제품 및 서비스 포트폴리오를 제공하고자 합니다.

생산 시설의 공작 기계

공작 기계 개요 공작 기계의 지속 가능한 자동화를 위한 피닉스컨택트의 제품 및 서비스 포트폴리오에 대해 알아보십시오.

공작 기계 개요
완성 부품용 컨베이어 벨트
컨베이어 벨트는 공작 기계의 다양한 분야에 사용됩니다. 반제품을 운반하거나 가공된 공작물을 운반하는 데 자주 사용됩니다. 개별 공작 기계 사이에 컨베이어 벨트를 사용하면 개별 프로세스 단계를 서로 연결할 수 있습니다.
추가 정보
완성 부품용 컨베이어 벨트
컨트롤 캐비닛
컨트롤 캐비닛은 모든 스레드가 모이는 곳입니다. 공작 기계 컨트롤 캐비닛의 전기화, 네트워킹 및 자동화는 피닉스컨택트의 핵심 전문 분야입니다.
추가 정보
컨트롤 캐비닛
칩 컨베이어
힌지형 벨트 또는 자기 벨트 컨베이어와 같은 칩 컨베이어는 공작 기계의 작업 영역에서 칩을 운반하는 동시에 냉각 윤활제에서 칩을 분리합니다.
추가 정보
칩 컨베이어
로봇을 통한 미가공 부품 공급
로봇은 공작 기계의 다양한 작업에 사용될 수 있습니다. 예를 들면 공작 기계에 미가공 부품을 공급하고 가공 후 완성된 공작물을 분리할 수 있습니다.
추가 정보
로봇을 통한 미가공 부품 공급
워크스페이스
워크스페이스는 모든 공작 기계의 핵심입니다. 여기서 공작물이 선삭, 밀링, 기계 가공 또는 성형됩니다. 이 과정에서 핵심은 최고 수준의 정확도와 높은 처리 속도입니다. 처리를 위해 워크스페이스에서 여러 축을 동시에 이동해야 하는 경우가 종종 있습니다.
추가 정보
워크스페이스
무인 운반 차량 시스템
무거운 칩 트레이는 AGV(무인 운반 차량 시스템)를 통해 분리됩니다. 생산 프로세스를 보다 효율적으로 만들고 유연성을 높이기 위해 AGV가 점점 더 많은 운송 작업을 담당하고 있습니다.
추가 정보
무인 운반 차량 시스템
제어 패널
데이터의 전문적인 시각화와 운전자 패널의 현대적인 인터페이스 디자인은 공작 기계의 효율적인 작동 및 모니터링을 위한 중요한 요소입니다.
추가 정보
제어 패널
컨트롤 캐비닛 도어를 열면 다양한 제품이 보입니다.

컨트롤 캐비닛 공작 기계 서브프로세스

피닉스컨택트는 컨트롤 캐비닛의 모든 기능 영역에 대한 혁신적인 솔루션과 제품을 제공합니다. 컨트롤 캐비닛을 위한 혁신적인 제품 외에도 엔지니어링에서 완성된 컨트롤 캐비닛에 이르기까지 컨트롤 전체 캐비닛 생산 프로세스 전반에 걸쳐 고객을 지원합니다.

  • 포괄적인 단자대 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛에서 안정적인 전원 분배를 보장합니다. 다양한 연결 기술이 적용된 단자대를 자유롭게 결합할 수 있습니다.

  • 컨베이어 벨트 및 칩 컨베이어에서 모터를 안정적이고 손쉽게 구동하기 위한 스피드 스타터

  • I/O 링크 및 안전 애플리케이션을 포함한 입력 및 출력 신호 캡처를 위한 IP20 보호 등급의 원격 I/O 시스템

  • 전체 기계 네트워크에 걸쳐 안정적인 데이터 배포를 보장하는 스위치 및 무단 액세스 및 악성 코드로부터 공작 기계를 보호하는 보안 라우터

  • 서지 보호, 파워 서플라이 및 장치 보호로 구성된 안정적이고 통신 가능한 24 V 공급 시스템

  • 신호의 분리, 증폭, 증폭을 위한 컨트롤러와 기계 주변 장치 간의 인터페이스 역할을 하는 다양한 릴레이 제품군

  • 공작 기계의 모든 서브프로세스에 대한 에너지 데이터를 빠르고 쉽게 수집하는 에너지 측정 장치

  • 공간 절약형 케이블 엔트리 시스템을 사용하여 케이블을 컨트롤 캐비닛에 직접 안정적이고 견고하게 피드스루

완성된 부품을 운반하는 제품이 설치된 컨베이어 벨트의 전면 모습

완성 부품용 컨베이어 벨트 공작 기계 서브프로세스

컨베이어 벨트는 시스템을 유연하게 설계하고 비용 효율적으로 확장할 수 있게 만드는 모듈형 설계를 특징으로 합니다. 뿐만 아니라, 전체 생산 라인을 비용 효율적이고 안전하게 설치하는 것이 특히 중요합니다. 이러한 요구 사항은 컨베이어 벨트에 사용되는 전자 부품에 바로 반영됩니다.

  • IP67 보호 등급의 견고한 파워 서플라이는 현장의 분산 공급에 이상적으로 적합하며 컨베이어 벨트에 직접 설치할 수 있습니다.

  • IPD 및 QPD 설치 시스템은 컨베이어 벨트에서 공구가 필요 없는 손쉬운 전원 분배를 보장합니다.

  • 컨베이어 벨트의 입력 및 출력 신호는 IP65/IP67 보호 등급의 원격 I/O 시스템을 통해 직접 수집되고 처리됩니다. 완벽하게 몰딩된 아연 다이캐스트 하우징은 높은 수준의 견고성을 제공하며 장치는 I/O 링크 애플리케이션에도 적합합니다.

배경에 컨트롤 캐비닛과 컨베이어 벨트가 있고 공작 기계의 일부인 칩 컨베이어가 전경에 있는 모습.

칩 컨베이어 공작 기계 서브프로세스

칩 컨베이어와 그 안에 설치된 전자 부품을 사용하는 경우 먼지, 액체 및 윤활제에 대한 뛰어난 내구성이 필요합니다. 뿐만 아니라 손쉬운 서비스, 모듈형 시스템에 기반한 빠른 적응성, 기계 및 전기 인터페이스의 손쉬운 통합이 특히 중요합니다.

  • 칩 컨베이어의 안전한 작동을 위한 모터 스타터

  • 포괄적인 단자대 제품 포트폴리오를 통한 손쉬운 전원 분배

  • 칩 컨베이어와 머시닝 센터 간의 케이블링을 위한
    견고한 산업용 커넥터

  • 중앙 및 분산형 센서와 액추에이터의 안정적인 연결

  • 칩 컨베이어에서 직접 IP6X 애플리케이션에 안정적인 전원 공급

배경에 공작 기계 워크스페이스가 있고 완성된 부품을 쥐고 있는 로봇 팔의 확대 보기입니다.

로봇을 통한 미가공 부품 공급 공작 기계 서브프로세스

가능한 최선의 방법으로 로봇을 자동화하기 위해서는 사용되는 제품이 공간 절약형이어야 하고 진동, 회전, 먼지 및 먼지에 강해야 합니다. 또한 통신이 가능하고 손쉬운 방식으로 기본 프로세스에 통합되어야 합니다.

  • 유도 NearFi 커플러를 사용하여 로봇 헤드에서 직접 공구 교체를 모니터링할 수 있습니다. 전력 및 실시간 Ethernet 데이터는 몇 센티미터의 공극을 통해 전송됩니다.

  • 필드와 제어 레벨 간에 데이터, 신호 및 전원을 전송하기 위해 적절한 커넥터가 있는 센서/액추에이터 박스가 로봇 팔에 직접 설치됩니다.

  • 로봇의 베이스 프레임에 견고한 커넥터를 직접 설치하면 컨트롤 캐비닛과 로봇 간에 전력, 데이터 및 신호를 안정적으로 전송할 수 있습니다.

공작 기계의 공구 교체 및 워크스페이스의 측면도

워크스페이스 공작 기계 서브프로세스

여러 축이 고속으로 작동하는 프로세스와 함께 로봇에 의해 반제품을 적재하고 완제품을 내리는 프로세스는 작업자에게 위험을 초래할 수 있는 주요 원인입니다. 따라서 안전 종료와 워크스페이스에 위험 없이 진입할 수 있어야 합니다.

  • 안전 도어, 라이트 그리드 및 기타 안전 관련 센서를 모니터링하기 위한 안전 릴레이

  • 피닉스컨택트의 안전 릴레이와 결합하여 워크스페이스의 안전 도어를 모니터링하는 비접촉 컴팩트 안전 스위치

  • 공작 기계 워크스페이스에서 사용을 위한 견고한 케이블 지정 예를 들어 이러한 케이블은 냉각 윤활제와 오일에 대한 내구성을 가지고 있어야 합니다.

  • 안전한 케이블 설치를 위한 케이블 피드스루 및 워크스페이스와 컨트롤 캐비닛 간의 견고한 피드스루

  • 최적의 워크스페이스 조명을 보장하는 기계 조명

무인 운반 차량 시스템은 안전 펜스 뒤에 위치하며 공작 기계의 일부입니다.

무인 운반 차량 시스템 공작 기계 서브프로세스

짧은 생산 시간, 낮은 재고 수준 및 높은 유연성은 효율적인 내부 소재 흐름의 기초이며 생산성 향상을 위한 전제 조건입니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 AGV는 생산 및 내부 물류 현장에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

  • WLAN 액세스 포인트를 통한 AGV와의 안정적이고 안전한 통신

  • 데이터 및 신호 분배를 위한 견고한 커넥터

  • 안전은 인간과 기계의 협업에서 최우선 과제입니다:
    피닉스컨택트의 안전 제품 포트폴리오를 통해 비상 정지 개념, 안전 모션 모니터링 및 필드 전환과 같은 필수 애플리케이션을 안전하게 구현할 수 있습니다.

오픈 워크스페이스와 오른쪽에 조작 패널이 있는 공작 기계입니다. 로봇 팔과 칩 컨베이어를 통해 미가공 부품의 공급도 볼 수 있습니다.

제어 패널 공작 기계 서브프로세스

공작 기계에 사용하기 위해서는 IPC가 먼지, 액체 및 윤활유에 대한 내구성을 갖추고 있어야 합니다.

  • IP65 보호 등급의 완벽하게 보호되는 이 산업용 PC에는 Intel® 프로세서가 장착되어 있으며, 이를 통해 처리 능력, 그래픽 성능 및 에너지 효율성의 균형을 유지합니다.

  • 모듈형 시스템에 기반한 빠른 적응과 기계 및 전기 인터페이스의 간편한 통합을 위한 손쉬운 서비스

  • VESA, 서포트 암 또는 스탠드 마운팅 옵션 및 수많은 I/O 옵션을 갖춘 견고한 설계로 인해 다양한 공작 기계에서 사용 가능