산업용 AI
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
홈페이지
산업 및 적용 분야
머신 빌딩 분야의 강력한 파트너
머신과의 글로벌 통신
전세계 머신과 통신
기계의 전 세계적인 사용으로 인해 비용이 많이 드는 현장 서비스 작업을 피하기 위해서는 안정적인 통신이 매우 중요합니다. 현대의 생산 개념은 다양한 제조 프로세스와 기계 간의 데이터 교환에 기반합니다. 빠른 통신 표준인 산업용 Ethernet은 사무실과 생산 현장 간의 통합 통신을 가능하게 만드는 중요한 요소입니다.
개요
제품
참조 자료
추가 정보
머신과의 글로벌 통신 개요
머신의 전세계적인 네트워킹
전세계적으로 머신을 네트워크화하십시오. 이를 통해 위치에 상관없이 생산 데이터를 기록 및 교환할 수 있습니다. 머신 상태 및 용량 활용도와 같은 생산 데이터에 대한 글로벌 개요가 제공되므로 생산 능력을 최적화할 수 있습니다.
안전한 데이터 교환
해커 또는 멀웨어의 무단 액세스로부터 머신과 네트워크를 보호하십시오. 이를 통해 상당한 경제적 피해를 초래할 수 있는 머신 고장, 파괴 행위 또는 데이터 손실을 방지할 수 있습니다.
원격 서비스
원격 서비스로 비용이 많이 드는 다운타임을 줄이고 머신의 가용성을 높이십시오. 원격 머신 및 시스템을 원격으로 수리 및 액세스하여 전세계 서비스 작업을 줄이십시오. 또한 원격으로 유지 관리 및 수리 작업을 손쉽게 예약 및 수행할 수 있습니다.
데이터 기반 개발 최적화
머신의 전체 수명 주기 동안 작동, 활용 및 오작동에 대한 중요한 정보를 얻으십시오. 이 데이터를 사용하여 머신을 최적화하고 새로운 머신 개발을 추진하십시오.
제품 개요
전세계적인 머신 데이터 액세스
아날로그 전화 접속 연결, DSL 고속 케이블 또는 셀룰러 통신을 통해 모뎀과 라우터를 사용하여 전세계 머신에 연결하십시오.
산업용 원격 통신에 대한 추가 정보
생산 네트워크 및 머신 데이터 보호
해커 또는 멀웨어의 무단 액세스로부터 머신과 네트워크를 보호하십시오.
산업용 보안에 대한 추가 정보
손쉽게 머신 네트워크 안정화 및 네트워크 전체에 데이터 배포
매니지드 및 언매니지드 스위치는 Ethernet 네트워크를 위한 중앙 통신 노드 및 데이터 분배기입니다.
산업용 Ethernet 스위치에 대한 추가 정보
WLAN을 통해 모바일 머신 부품 연결
피닉스컨택트의 무선 모듈을 사용하면 빠르고 안정적인 WLAN 네트워크를 움직이는 머신 부품에 손쉽게 설치할 수 있습니다.
산업용 무선에 대한 추가 정보
설치가 쉬운 네트워크 인프라
Ethernet 패치 패널을 사용하면 컨트롤 캐비닛과 필드 간을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.
네트워크 설치에 대한 추가 정보
피닉스컨택트 고객의 성공 사례에 대해 자세히 알아보기
조립 및 테스트 시스템의 빠른 시운전을 위한 IP67 스위치
머신 빌딩에서 개별 워크스테이션을 네트워크화하는 IP67 스위치
자세히 알아보기
추가 정보
브로셔 – 산업용 무선
산업용 무선 통신을 위한 피닉스컨택트의 전체 제품군에 대해 알아보십시오.
지금 다운로드
브로셔 – 산업용 Ethernet
피닉스컨택트는 생산 네트워크를 연결하기 위한 포괄적인 제품 포트폴리오를 제공합니다.
지금 다운로드