VMS-C/S7/D37F/HA/D37F/200/0,6M - 케이블
1879204

조립된 차폐 할로겐-프리 라운드 케이블; 컨트롤러: S7-300/ET 200M에서 ET 200SP HA로 마이그레이션(32개의 신호가 전송됨); 연결 1: D-SUB 소켓 스트립 (1x 37-핀); 연결 2: D-SUB 소켓 스트립 (1x 37-핀, 45 °-출력); 케이블 길이: 0.6 m

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품