KME
-
케이블 마커 캐리어
0807083
케이블 마커 캐리어, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: > 5 mm, 텍스트 필드 높이: 8 mm, 텍스트 필드 폭: 20 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
폴리아미드 전선 및 케이블 마커는 실내 전선 및 케이블 번들용 범용 마킹 라벨로 사용할 수 있습니다.
마커 팬 또는 라벨을 사용해 라벨링하거나 손으로 라벨링할 수 있습니다.